Spiralgewindebohrer, Allgemeine Nutzung EX-SFT

Spiralgewindebohrer, Allgemeine Nutzung EX-SFT
  • Mengenrabatt
Used for drilling blind holes. For carbon steel, steel alloy, and nonferrous metal, this is suitable for cutting materials where the metal waste forms a continuous coil.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EX-SFT-OH1-M1X0.25
EX-SFT-OH1-M1.1X0.25
EX-SFT-OH1-M1.2X0.25
EX-SFT-OH1-M1.4X0.3
EX-SFT-OH1-M1.6X0.35
EX-SFT-OH1-M1.7X0.35
EX-SFT-OH1-M1.8X0.35
EX-SFT-OH1-M2X0.4
EX-SFT-OH1-M2X0.25
EX-SFT-OH1-M2.2X0.45
EX-SFT-OH1-M2.3X0.4
EX-SFT-OH1-M2.5X0.35
EX-SFT-OH1-M2.5X0.45
EX-SFT-OH1-M2.6X0.35
EX-SFT-OH1-M2.6X0.45
EX-SFT-OH1-M3X0.6
EX-SFT-OH1-M3X0.35
EX-SFT-OH1-M3.5X0.6
EX-SFT-OH1-M3.5X0.35
EX-SFT-OH1-NO4-40UNC
EX-SFT-OH1-NO4-48UNF
EX-SFT-OH1-NO5-40UNC
EX-SFT-OH1-NO5-44UNF
EX-SFT-OH1-NO6-40UNF
EX-SFT-OH2-1/2-13UNC
EX-SFT-OH2-1/2-20UNF
EX-SFT-OH2-1/4-20UNC
EX-SFT-OH2-1/4-28UNF
EX-SFT-OH2-3/4-16UNF
EX-SFT-OH2-3/8-16UNC
EX-SFT-OH2-3/8-24UNF
EX-SFT-OH2-5/8-18UNF
EX-SFT-OH2-5/16-18UNC
EX-SFT-OH2-5/16-24UNF
EX-SFT-OH2-7/8-14UNF
EX-SFT-OH2-7/16-14UNC
EX-SFT-OH2-7/16-20UNF
EX-SFT-OH2-9/16-12UNC
EX-SFT-OH2-9/16-18UNF
EX-SFT-OH2-M1.7X0.35
EX-SFT-OH2-M2X0.4
EX-SFT-OH2-M2.3X0.4
EX-SFT-OH2-M2.5X0.45
EX-SFT-OH2-M2.6X0.45
EX-SFT-OH2-M3X0.5
EX-SFT-OH2-M3X0.6
EX-SFT-OH2-M3.5X0.6
EX-SFT-OH2-M4X0.5
EX-SFT-OH2-M4X0.7
EX-SFT-OH2-M4X0.75
EX-SFT-OH2-M4.5X0.75
EX-SFT-OH2-M5X0.5
EX-SFT-OH2-M5X0.8
EX-SFT-OH2-M5X0.9
EX-SFT-OH2-M5X0.75
EX-SFT-OH2-M5.5X0.5
EX-SFT-OH2-M5.5X0.9
EX-SFT-OH2-M6X0.5
EX-SFT-OH2-M6X0.75
EX-SFT-OH2-M6X1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

21.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM10.252.5P30OH1-327-18008

25.03 €

1 6 Arbeitstage MeterM1.10.252.5P32OH1-328-18009

19.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM1.20.252.5P32OH1-328-18010

18.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM1.40.32.5P34OH1-329-18012

19.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM1.60.352.5P36OH1-3210-18014

16.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM1.70.352.5P36OH1-3211-18016

17.26 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage MeterM1.80.352.5P36OH1-3211-18018

13.66 €

1 6 Arbeitstage MeterM20.42.5P40OH1-3212-18021

21.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM20.252.5P40OH1-3212-18024

14.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM2.20.452.5P42OH1-3213-18025

11.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM2.30.42.5P42OH1-3213-18026

19.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

MeterM2.50.352.5P44OH1-3214-18033

10.61 €

1 6 Arbeitstage MeterM2.50.452.5P44OH1-3214-18030

15.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM2.60.352.5P44OH1-3214-18038

10.26 €

1 6 Arbeitstage MeterM2.60.452.5P44OH1-3214-18034

8.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM30.62.5P46OH1194311-18040

12.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM30.352.5P46OH1194311-18046

10.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

MeterM3.50.62.5P48OH1204313Available18048

15.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM3.50.352.5P48OH1204313Available18050

10.98 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage UnifiedNo4UN402.5P44OH1213215-18821

10.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage UnifiedNo4UN482.5P44OH1213215-18824

10.28 €

1 6 Arbeitstage UnifiedNo5UN402.5P46OH1194311Available18827

10.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage UnifiedNo5UN442.5P46OH1194311Available18830

10.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage UnifiedNo6UN402.5P48OH1214313Available18836

24.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Unified1/2UN132.5P85OH2489329-18900

24.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Unified1/2UN202.5P85OH2489329-18906

10.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Unified1/4UN202.5P62OH2296319Available18858

10.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Unified1/4UN282.5P62OH2296319Available18861

54.87 €

1 6 Arbeitstage Unified3/4UN162.5P105OH25814437-18927

15.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Unified3/8UN162.5P75OH2417324-18876

15.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Unified3/8UN242.5P75OH2417324-18882

36.95 €

1 6 Arbeitstage Unified5/8UN182.5P95OH25212332-18921

13.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Unified5/16UN182.5P70OH2376.1322-18867

13.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Unified5/16UN242.5P70OH2376.1322-18870

84.71 €

1 6 Arbeitstage Unified7/8UN142.5P115OH26317438-18933

20.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Unified7/16UN142.5P80OH2488325-18891

20.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Unified7/16UN202.5P80OH2488325-18894

34.04 €

1 6 Arbeitstage Unified9/16UN122.5P90OH24810.5330-18912

34.38 €

1 6 Arbeitstage Unified9/16UN182.5P90OH24810.5330-18915

18.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM1.70.352.5P36OH2-3211-18017

15.77 €

1 6 Arbeitstage MeterM20.42.5P40OH2-3212-18022

13.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM2.30.42.5P42OH2-3213-18027

11.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM2.50.452.5P44OH2-3214-18031

10.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM2.60.452.5P44OH2-3214-18035

8.89 €

1 6 Arbeitstage MeterM30.52.5P46OH2194311-11544

8.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM30.62.5P46OH2194311-18041

9.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM3.50.62.5P48OH2204313Available18049

11.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM40.52.5P52OH2215313Available18059

8.59 €

1 6 Arbeitstage MeterM40.72.5P52OH2215313Available11556

7.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM40.752.5P52OH2215313Available18053

9.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM4.50.752.5P55OH2215313Available18062

12.24 €

1 6 Arbeitstage MeterM50.52.5P60OH2245.5316Available18074

8.76 €

1 6 Arbeitstage MeterM50.82.5P60OH2245.5316Available11571

8.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM50.92.5P60OH2245.5316Available18068

13.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM50.752.5P60OH2245.5316Available18073

13.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM5.50.52.5P60OH2255.5317Available18079

9.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM5.50.92.5P60OH2255.5317Available18077

12.95 €

1 6 Arbeitstage MeterM60.52.5P62OH2296319Available18088

11.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM60.752.5P62OH2296319Available18086

9.19 €

1 6 Arbeitstage MeterM612.5P62OH2296319Available11583

Loading...

Grundlegende Informationen

Tool Material Type Vanadium high-speed steel Work material Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.) Tap Type Spiralgewindebohrer
Hole type Für Blindloch Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung

Technischer Support