Spiralgewindebohrer, Hochgeschwindigkeits-Synchronisierungshahn, langer Schaft HS-LT-SFT

Spiralgewindebohrer, Hochgeschwindigkeits-Synchronisierungshahn, langer Schaft HS-LT-SFT
Exclusively for machines with a full-lead feed mechanism, it is capable of high-speed, high-precision blind-hole tapping.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HS-LT-SFT-M3X0.5-100
HS-LT-SFT-M4X0.7-100
HS-LT-SFT-M8X1.25-100
HS-LT-SFT-M10X1.5-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

35.48 €

1 6 Arbeitstage M30.5100OH31944-8304210

32.98 €

1 6 Arbeitstage M40.7100OH32165.6-8304213

32.98 €

1 6 Arbeitstage M81.25100OH437810-8304223

61.22 €

1 6 Arbeitstage M101.5150OH441812Available8304232

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 3P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Stahlguss (SC) / Kupfer (Cu) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.) Tap Type Spiralgewindebohrer Hole type Für Blindloch
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiN Number of Grooves 3

Technischer Support