Hersteller-Teilenummer: CU-SFT-M10X1.5
Marke: OSG
Preis: 26.27 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CU-SFT-M10X1.5
Teilenummer
|
---|
CU-SFT-M10X1.5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
26.27 € | 1 | 6 Arbeitstage |
Loading...
Screw Types | Meter | Nominal | M10 | Pitch, Number of Threading(mm) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | Vanadium high-speed steel | Work material | Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.) |
Tap Type | Spiralgewindebohrer | Hole type | Für Blindloch | Coating Y/N | Verfügbar |
Coating Type | CrN | L(mm) | 75 | Accuracy | OH3 |
Length under neck(mm) | 41 | Shank diameter(mm) | 7 | Number of Grooves | 3 |
Thread Length(mm) | 10.5 | Protrusion | Available | Tool No. | 28926 |
Sie befinden sich auf der Seite für Spiralgewindebohrer, für Kupfer CU-SFT, die Teilenummer ist CU-SFT-M10X1.5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CU-SFT-M10X1.5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften