Spiralgewindebohrer, für weichen Stahl, tiefe Bohrungen MS-DH-SFT

Spiralgewindebohrer, für weichen Stahl, tiefe Bohrungen MS-DH-SFT
  • Mengenrabatt
Suitable for cases where damage to the tap due to jamming of chips and galling of female threads are likely to occur in a blind hole.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MS-DH-SFT-OH1-M2.6X0.45
MS-DH-SFT-OH2-M3X0.5
MS-DH-SFT-OH2-M3.5X0.6
MS-DH-SFT-OH2-M8X1.25
MS-DH-SFT-OH2-M10X1.5
MS-DH-SFT-OH2-M10X1.25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

9.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M2.60.4544OH116324.5-19606

9.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M30.546OH219425Available19612

8.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M3.50.648OH220436-19614

11.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M81.2570OH2376.2313-19628

13.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.575OH2417315Available19632

15.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M101.2575OH2417315-19634

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Stahlguss (SC) / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.) Tap Type Spiralgewindebohrer Hole type Für Blindloch
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung Surface Treatment Oxidizing

Technischer Support