Spiralgewindebohrer, für schwer zu schneidendes Material, langer Schaft CPM-LT-SFT

Spiralgewindebohrer, für schwer zu schneidendes Material, langer Schaft CPM-LT-SFT
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: CPM-LT-SFT-M16X2X150

Marke: OSG

Preis: 84.11

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CPM-LT-SFT-M16X2X150

Teilenummer
CPM-LT-SFT-M16X2X150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

84.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Nominal M16 Pitch, Number of Threading(mm) 2
Chamfer threads 3P Tool Material Type Pulverisierter HSS-Stahl Work material Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (35 bis 45 HRC) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Titanlegierung (i-6Al-4V etc.) / Legierung auf Nickelbasis (Inconel etc.)
Tap Type Spiralgewindebohrer Hole type Für Blindloch Coating Y/N N/A
Coating Type Ohne Beschichtung L(mm) 150 Accuracy 0H4
Length under neck(mm) 52 Shank diameter(mm) 12.5 Number of Grooves 3
Thread Length(mm) 32 Protrusion Available Tool No. 78765

Sie befinden sich auf der Seite für Spiralgewindebohrer, für schwer zu schneidendes Material, langer Schaft CPM-LT-SFT, die Teilenummer ist CPM-LT-SFT-M16X2X150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CPM-LT-SFT-M16X2X150.

Technischer Support