• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Handgewindebohrer Serie Hartmetall Gewindebohrer OTT

Handgewindebohrer Serie Hartmetall Gewindebohrer OTT
Ideal for tapping large amounts of ordinary cast iron, high-rigidity cast iron, thermosetting resin, brass cast iron, etc., using a high-precision automatic machine.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OTT-1.5P-OH2-M1.4X0.3
OTT-1.5P-OH3-M1.6X0.35
OTT-1.5P-OH3-M1.7X0.35
OTT-1.5P-OH3-M1.8X0.35
OTT-1.5P-OH3-M2X0.4
OTT-1.5P-OH3-M2.3X0.4
OTT-1.5P-OH3-M2.5X0.45
OTT-1.5P-OH3-M2.6X0.45
OTT-1.5P-OH3-M3X0.5
OTT-1.5P-OH3-M4X0.7
OTT-1.5P-OH3-M5X0.8
OTT-1.5P-OH3-M6X1
OTT-1.5P-OH3-M8X1
OTT-1.5P-OH3-M10X1
OTT-1.5P-OH3-M12X1
OTT-1.5P-OH4-M8X1.25
OTT-1.5P-OH4-M10X1.5
OTT-1.5P-OH4-M10X1.25
OTT-1.5P-OH4-M12X1.5
OTT-1.5P-OH4-M12X1.25
OTT-1.5P-OH4-M14X1.5
OTT-1.5P-OH4-M14X2
OTT-1.5P-OH4-M16X1.5
OTT-1.5P-OH4-M18X1.5
OTT-1.5P-OH4-M20X1.5
OTT-1.5P-OH5-M12X1.75
OTT-1.5P-OH5-M16X2
OTT-1.5P-OH5-M18X2.5
OTT-1.5P-OH5-M20X2.5
OTT-3P-OH2-M1.4X0.3
OTT-3P-OH3-M1.6X0.35
OTT-3P-OH3-M1.7X0.35
OTT-3P-OH3-M1.8X0.35
OTT-3P-OH3-M2X0.4
OTT-3P-OH3-M2.3X0.4
OTT-3P-OH3-M2.5X0.45
OTT-3P-OH3-M2.6X0.45
OTT-3P-OH3-M3X0.5
OTT-3P-OH3-M4X0.7
OTT-3P-OH3-M5X0.8
OTT-3P-OH3-M6X1
OTT-3P-OH3-M8X1
OTT-3P-OH3-M10X1
OTT-3P-OH3-M12X1
OTT-3P-OH4-M8X1.25
OTT-3P-OH4-M10X1.5
OTT-3P-OH4-M10X1.25
OTT-3P-OH4-M12X1.5
OTT-3P-OH4-M12X1.25
OTT-3P-OH4-M14X1.5
OTT-3P-OH4-M14X2
OTT-3P-OH4-M16X1.5
OTT-3P-OH4-M18X1.5
OTT-3P-OH4-M20X1.5
OTT-3P-OH5-M12X1.75
OTT-3P-OH5-M16X2
OTT-3P-OH5-M18X2.5
OTT-3P-OH5-M20X2.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Accuracy Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

90.55 €

1 6 Arbeitstage M1.40.31.5P34OH2339Available22800

81.14 €

1 6 Arbeitstage M1.60.351.5P36OH3339Available22801

81.14 €

1 6 Arbeitstage M1.70.351.5P36OH33311Available22802

81.14 €

1 6 Arbeitstage M1.80.351.5P36OH33311Available22803

66.56 €

1 6 Arbeitstage M20.41.5P40OH33312Available22804

71.05 €

1 6 Arbeitstage M2.30.41.5P42OH33313Available22806

69.71 €

1 6 Arbeitstage M2.50.451.5P44OH33314Available22807

62.78 €

1 6 Arbeitstage M2.60.451.5P44OH33314Available22808

61.12 €

1 6 Arbeitstage M30.51.5P46OH34311Available22810

64.45 €

1 6 Arbeitstage M40.71.5P52OH35313Available22814

67.30 €

1 6 Arbeitstage M50.81.5P60OH35.5316Available22817

73.61 €

1 6 Arbeitstage M611.5P62OH36319-22820

94.08 €

1 6 Arbeitstage M811.5P70OH36.2422-22831

98.58 €

1 6 Arbeitstage M1011.5P75OH37420-22835

130.54 €

1 6 Arbeitstage M1211.5P80OH38.5424-22841

94.08 €

1 6 Arbeitstage M81.251.5P70OH46.2422-22830

98.58 €

1 6 Arbeitstage M101.51.5P75OH47424-22833

98.58 €

1 6 Arbeitstage M101.251.5P75OH47420-22834

130.54 €

1 6 Arbeitstage M121.51.5P82OH48.5429-22839

130.54 €

1 6 Arbeitstage M121.251.5P80OH48.5424-22840

137.58 €

1 6 Arbeitstage M141.51.5P88OH410.5422-24048

137.58 €

1 6 Arbeitstage M1421.5P88OH410.5429-24046

165.21 €

1 6 Arbeitstage M161.51.5P95OH412.5429-24054

199.88 €

1 6 Arbeitstage M181.51.5P95OH414429-24060

231.83 €

1 6 Arbeitstage M201.51.5P95OH415429-24066

130.54 €

1 6 Arbeitstage M121.751.5P82OH58.5429-22837

165.21 €

1 6 Arbeitstage M1621.5P95OH512.5429-24052

199.88 €

1 6 Arbeitstage M182.51.5P100OH514435-24056

231.83 €

1 6 Arbeitstage M202.51.5P105OH515435-24062

90.55 €

1 6 Arbeitstage M1.40.33P34OH2339Available24000

81.14 €

1 6 Arbeitstage M1.60.353P36OH3339Available24001

81.14 €

1 6 Arbeitstage M1.70.353P36OH33311Available24002

81.14 €

1 6 Arbeitstage M1.80.353P36OH33311Available24003

66.56 €

1 6 Arbeitstage M20.43P40OH33312Available24004

71.05 €

1 6 Arbeitstage M2.30.43P42OH33313Available24006

69.71 €

1 6 Arbeitstage M2.50.453P44OH33314Available24007

62.78 €

1 6 Arbeitstage M2.60.453P44OH33314Available24008

60.78 €

1 6 Arbeitstage M30.53P46OH34311Available24010

64.11 €

1 6 Arbeitstage M40.73P52OH35313Available24014

67.30 €

1 6 Arbeitstage M50.83P60OH35.5316Available24017

73.27 €

1 6 Arbeitstage M613P62OH36319-24020

94.08 €

1 6 Arbeitstage M813P70OH36.2422-24031

98.58 €

1 6 Arbeitstage M1013P75OH37420-24035

130.54 €

1 6 Arbeitstage M1213P80OH38.5424-24041

94.08 €

1 6 Arbeitstage M81.253P70OH46.2422-24030

98.58 €

1 6 Arbeitstage M101.53P75OH47424-24033

98.58 €

1 6 Arbeitstage M101.253P75OH47420-24034

130.54 €

1 6 Arbeitstage M121.53P82OH48.5429-24039

130.54 €

1 6 Arbeitstage M121.253P80OH48.5424-24040

137.58 €

1 6 Arbeitstage M141.53P88OH410.5422-24047

137.58 €

1 6 Arbeitstage M1423P88OH410.5429-24045

165.21 €

1 6 Arbeitstage M161.53P95OH412.5429-24053

199.88 €

1 6 Arbeitstage M181.53P95OH414429-24059

231.83 €

1 6 Arbeitstage M201.53P95OH415429-24065

130.54 €

1 6 Arbeitstage M121.753P82OH58.5429-24037

165.21 €

1 6 Arbeitstage M1623P95OH512.5429-24051

199.88 €

1 6 Arbeitstage M182.53P100OH514435-24055

231.83 €

1 6 Arbeitstage M202.53P105OH515435-24061

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Tool Material Type Carbid Work material Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) / Duroplast (Bakelit, Phenol etc.)
Tap Type Handgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch Coating Y/N N/A
Coating Type Ohne Beschichtung

Technischer Support