Planet Fräser-Serie Super Planet mit Ölloch DR-O-PNAC

Planet Fräser-Serie Super Planet mit Ölloch DR-O-PNAC
A composite tool capable of pilot drilling + chamfering + female threading, that eliminates the need for tool exchange, reduces time between machining, and improves productivity

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DR-O-PNAC-M6X1-2D
DR-O-PNAC-M8X1.25-2D
DR-O-PNAC-M10X1.5-2D
DR-O-PNAC-M12X1.75-2D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Shank diameter
(mm)
Shank length
(mm)
Chamfer diameter Neck diameter
(mm)
Drill Diameter Thread Length
(mm)
Tool No.

324.46 €

1 6 Arbeitstage M61624.814.78366.37512.18330500

371.04 €

1 6 Arbeitstage M81.25756.518.510408.396.815.18330512

417.62 €

1 6 Arbeitstage M101798.223.7124510.3118.519.68330524

552.50 €

1 6 Arbeitstage M121.75899.927.4164812.313.510.322.98330536

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Tool Material Type Carbid Work material Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC)
Tap Type Gewindeschneider Hole type Für Blindloch Coating Y/N Verfügbar
Coating Type TiAlN Number of Grooves 2 Protrusion Available

Technischer Support