• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Punkthahn-Serie für allgemeine Verwendung EX-POT

Punkthahn-Serie für allgemeine Verwendung EX-POT
  • Mengenrabatt
For general use, ideal with carbon steel, alloy steel, and non-ferrous metals for cutting materials where the metal waste forms a continuous coil. Chips are reliably pushed forward so that they don't get in the way

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EX-POT-L-OH4-M27X1.5-L
EX-POT-OH1-M1X0.25
EX-POT-OH1-M1.1X0.25
EX-POT-OH1-M1.2X0.25
EX-POT-OH1-M1.4X0.3
EX-POT-OH1-M1.6X0.35
EX-POT-OH1-M1.7X0.35
EX-POT-OH1-M2X0.4
EX-POT-OH1-M2X0.25
EX-POT-OH1-M2.3X0.4
EX-POT-OH1-NO0-80UNF
EX-POT-OH1-NO1-64UNC
EX-POT-OH1-NO1-72UNF
EX-POT-OH1-NO2-56UNC
EX-POT-OH1-NO2-64UNF
EX-POT-OH1-NO3-48UNC
EX-POT-OH1-NO3-56UNF
EX-POT-OH2-1/4-28UNF
EX-POT-OH2-M1.4X0.3
EX-POT-OH2-M1.6X0.35
EX-POT-OH2-M1.7X0.35
EX-POT-OH2-M1.8X0.35
EX-POT-OH2-M2X0.4
EX-POT-OH2-M2.2X0.45
EX-POT-OH2-M2.3X0.4
EX-POT-OH2-M2.5X0.35
EX-POT-OH2-M2.5X0.45
EX-POT-OH2-M2.6X0.35
EX-POT-OH2-M2.6X0.45
EX-POT-OH2-M3X0.5
EX-POT-OH2-M3X0.5-L
EX-POT-OH2-M3X0.6
EX-POT-OH2-M3X0.35
EX-POT-OH2-M3.5X0.6
EX-POT-OH2-M3.5X0.35
EX-POT-OH2-M4X0.5
EX-POT-OH2-M4X0.7
EX-POT-OH2-M4X0.7-L
EX-POT-OH2-M4X0.75
EX-POT-OH2-M4.5X0.75
EX-POT-OH2-M5X0.5
EX-POT-OH2-M5X0.8
EX-POT-OH2-M5X0.8-L
EX-POT-OH2-M5X0.9
EX-POT-OH2-M5X0.75
EX-POT-OH2-M5.5X0.5
EX-POT-OH2-M5.5X0.9
EX-POT-OH2-M6X0.5
EX-POT-OH2-M6X0.75
EX-POT-OH2-M6X1
EX-POT-OH2-M6X1-L
EX-POT-OH2-M7X0.5
EX-POT-OH2-M7X0.75
EX-POT-OH2-M7X1
EX-POT-OH2-M8X0.5
EX-POT-OH2-M8X0.75
EX-POT-OH2-M8X1
EX-POT-OH2-M9X1
EX-POT-OH2-M10X0.5
EX-POT-OH2-M10X0.75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Screw Left and Right Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

142.50 €

1 6 Arbeitstage MeterM271.5130OH4Left Screw7120345-16642

20.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM10.2530OH1--326Available16006

21.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM1.10.2532OH1--328Available16007

21.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

MeterM1.20.2532OH1--328Available16008

16.24 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage MeterM1.40.334OH1--329Available16010

16.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM1.60.3536OH1--3210Available16014

14.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM1.70.3536OH1--3211Available16019

13.26 €

1 6 Arbeitstage MeterM20.440OH1--3212Available16031

22.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

MeterM20.2540OH1--3212Available16038

11.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM2.30.442OH1--3213Available16043

22.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage UnifiedNo0UN8036OH1-13.53210Available16891

18.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage UnifiedNo1UN6436OH1-13.53211Available16894

18.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage UnifiedNo1UN7236OH1-13.53211Available16897

14.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage UnifiedNo2UN5642OH1-163213Available16900

14.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage UnifiedNo2UN6442OH1-163213Available16903

12.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage UnifiedNo3UN4844OH1-213214Available16906

12.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage UnifiedNo3UN5644OH1-213214Available16909

10.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Unified1/4UN2862OH2-296319Available16951

19.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM1.40.334OH2--329Available16011

18.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM1.60.3536OH2--3210Available16015

17.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM1.70.3536OH2--3211Available16020

18.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM1.80.3536OH2--3211Available16024

13.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM20.440OH2--3212Available16032

14.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM2.20.4542OH2--3213Available16042

13.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM2.30.442OH2--3213Available16044

16.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM2.50.3544OH2--3214Available16056

10.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM2.50.4544OH2--3214Available16053

15.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM2.60.3544OH2--3214Available16062

10.03 €

1 6 Arbeitstage MeterM2.60.4544OH2--3214Available16059

8.16 €

1 6 Arbeitstage MeterM30.546OH2-194311Available15368

10.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM30.546OH2Left Screw194311Available16570

7.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM30.646OH2-194311Available16065

14.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

MeterM30.3546OH2-194311Available16071

8.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM3.50.648OH2-204313Available16074

14.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM3.50.3548OH2-204313Available16081

11.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM40.552OH2-215313Available16089

7.91 €

1 6 Arbeitstage MeterM40.752OH2-215313Available15386

10.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM40.752OH2Left Screw215313Available16574

7.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM40.7552OH2-215313Available16083

11.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

MeterM4.50.7555OH2-215313Available16092

12.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

MeterM50.560OH2-245.5316Available16105

8.07 €

1 6 Arbeitstage MeterM50.860OH2-245.5316Available15401

10.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM50.860OH2Left Screw245.5316Available16578

7.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM50.960OH2-245.5316Available16098

12.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM50.7560OH2-245.5316Available16103

13.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM5.50.560OH2-255.5317Available16110

9.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM5.50.960OH2-255.5317Available16108

12.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM60.562OH2-296319Available16120

11.10 €

1 6 Arbeitstage MeterM60.7562OH2-296319Available16116

8.94 €

1 6 Arbeitstage MeterM6162OH2-296319Available15413

12.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM6162OH2Left Screw296319Available16582

15.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM70.565OH2-336.2319Available16129

14.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM70.7565OH2-336.2319Available16127

10.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM7165OH2-336.2319Available16122

19.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM80.570OH2-376.2322Available16141

15.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM80.7570OH2-376.2322Available16137

15.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

MeterM8170OH2-376.2322Available16134

17.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM9172OH2-387322Available16148

22.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM100.575OH2-417324-16167

20.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM100.7575OH2-417324-16165

Loading...

Grundlegende Informationen

Chamfer threads 5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel Work material Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.)
Tap Type Punktgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung Coating Y/N N/A
Coating Type Ohne Beschichtung

Technischer Support