Punkthahn-Serie für allgemeine Oxidationsverarbeitung EX-H-POT

Punkthahn-Serie für allgemeine Oxidationsverarbeitung EX-H-POT
  • Mengenrabatt
For standard point taps, it is used when the protruding length of the screw is insufficient.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EX-H-POT-OH1-M2X0.4
EX-H-POT-OH1-M2.3X0.4
EX-H-POT-OH2-M2.5X0.45
EX-H-POT-OH2-M2.6X0.45
EX-H-POT-OH2-M3X0.5
EX-H-POT-OH2-M3.5X0.6
EX-H-POT-OH2-M5X0.8
EX-H-POT-OH2-M6X1
EX-H-POT-OH2-M8X1
EX-H-POT-OH3-M3X0.5
EX-H-POT-OH3-M3.5X0.6
EX-H-POT-OH3-M4X0.7
EX-H-POT-OH3-M5X0.8
EX-H-POT-OH3-M6X1
EX-H-POT-OH3-M8X1.25
EX-H-POT-OH3-M10X1
EX-H-POT-OH3-M10X1.5
EX-H-POT-OH3-M10X1.25
EX-H-POT-OH3-M12X1
EX-H-POT-OH3-M12X1.5
EX-H-POT-OH3-M14X1.5
EX-H-POT-OH3-M16X1.5
EX-H-POT-OH4-M8X1.25
EX-H-POT-OH4-M10X1.5
EX-H-POT-OH4-M10X1.25
EX-H-POT-OH4-M12X1.5
EX-H-POT-OH4-M12X1.25
EX-H-POT-OH4-M12X1.75
EX-H-POT-OH4-M14X2
EX-H-POT-OH4-M16X2
EX-H-POT-OH4-M18X1.5
EX-H-POT-OH4-M18X2.5
EX-H-POT-OH4-M20X1.5
EX-H-POT-OH4-M20X2.5
EX-H-POT-OH4-M22X1.5
EX-H-POT-OH4-M22X2.5
EX-H-POT-OH4-M24X1.5
EX-H-POT-OH4-M24X3
EX-H-POT-OH4-M27X3
EX-H-POT-OH5-M12X1.25
EX-H-POT-OH5-M12X1.75
EX-H-POT-OH5-M30X3.5
EX-H-POT-OH5-M33X3.5
EX-H-POT-OH5-M36X4
EX-H-POT-OH5-M42X4.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

13.42 €

1 6 Arbeitstage M20.440OH1-3212-16702

12.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M2.30.442OH1-3213-16704

10.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M2.50.4544OH2-3214-16706

9.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M2.60.4544OH2-3214-16708

8.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M30.546OH2194311-16710

8.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M3.50.648OH2204313Available16712

8.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M50.860OH2245.5316Available16718

8.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M6162OH2296319-16722

13.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M8170OH2376.2322-16730

8.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M30.546OH3194311Available16711

8.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M3.50.648OH3204313Available16713

8.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M40.752OH3215313Available16715

8.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M50.860OH3245.5316Available16719

9.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M6162OH3296319-16723

11.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M81.2570OH3376.2322-16728

16.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M10175OH3417324-16738

14.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.575OH3417324-16734

13.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.2575OH3417324-16736

23.53 €

1 6 Arbeitstage M12182OH3488.5329-16747

19.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.582OH3488.5329-16742

26.13 €

1 6 Arbeitstage M141.588OH34810.5330-16751

34.44 €

1 6 Arbeitstage M161.595OH35212.5332-16757

12.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M81.2570OH4376.2322-16729

15.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.575OH4417324-16735

15.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.2575OH4417324-16737

21.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.582OH4488.5329-16743

19.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.2582OH4488.5329-16745

18.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.7582OH4488.5329-16739

26.13 €

1 6 Arbeitstage M14288OH44810.5330-16749

34.44 €

1 6 Arbeitstage M16295OH45212.5332-16755

46.56 €

1 6 Arbeitstage M181.5100OH45514337-16763

46.56 €

1 6 Arbeitstage M182.5100OH45514337-16761

59.78 €

1 6 Arbeitstage M201.5105OH45815337-16769

59.78 €

1 6 Arbeitstage M202.5105OH45815337-16767

76.90 €

1 6 Arbeitstage M221.5115OH46317338Available16775

76.90 €

1 6 Arbeitstage M222.5115OH46317338Available16773

85.04 €

1 6 Arbeitstage M241.5120OH46619345Available16781

85.04 €

1 6 Arbeitstage M243120OH46619345Available16779

120.79 €

1 6 Arbeitstage M273130OH47120345Available16785

21.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.2582OH5488.5329-16746

20.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.7582OH5488.5329-16740

152.75 €

1 6 Arbeitstage M303.5135OH57423348Available16791

176.04 €

1 6 Arbeitstage M333.5145OH57725351Available16851

205.83 €

1 6 Arbeitstage M364155OH58228457Available16855

287.62 €

1 6 Arbeitstage M424.5175OH59332460-16859

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Stahlguss (SC) / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.) Tap Type Punktgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung Surface Treatment Oxidizing

Technischer Support