• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Konusgewindebohrer-Serie für Rohre TiN-Beschichtung, kurze Schraube TIN-S-TPT

Konusgewindebohrer-Serie für Rohre TiN-Beschichtung, kurze Schraube TIN-S-TPT
  • Mengenrabatt
TiN coating excellent in welding resistance and abrasion resistance is applied

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TIN-S-TPT-1/2-14
TIN-S-TPT-1/4-19
TIN-S-TPT-1/8-28
TIN-S-TPT-1-11
TIN-S-TPT-3/4-14
TIN-S-TPT-3/8-19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

96.96 €

1 6 Arbeitstage R1/21480182723474

46.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage R1/419621119.523472

31.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage R1/82855816.523471

313.62 €

1 6 Arbeitstage R11195263523478

163.04 €

1 6 Arbeitstage R3/41485232923476

72.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage R3/81965142123473

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Rohrkegel Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (35 bis 45 HRC) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) Tap Type Gewindebohrer für Rohre Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiN Accuracy JIS2
Number of Grooves 4 Protrusion Available

Technischer Support