• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Konusgewindebohrer-Serie für Rohre, für Aluminium V-AL-TPT

Konusgewindebohrer-Serie für Rohre, für Aluminium V-AL-TPT
  • Mengenrabatt
Ideal for machining tapered female screws in aluminum alloy pipe, where the internal threading has a tendency to gouge

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
V-AL-TPT-1/2-14
V-AL-TPT-1/4-19
V-AL-TPT-1/8-28
V-AL-TPT-1-11
V-AL-TPT-3/4-14
V-AL-TPT-3/8-19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

89.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage R1/2148018358313704

37.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage R1/4196211288313702

27.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage R1/828558198313701

251.33 €

1 6 Arbeitstage R1119526458313708

132.17 €

1 6 Arbeitstage R3/4148523358313706

58.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage R3/8196514288313703

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Rohrkegel Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Kupfer (Cu) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) Tap Type Gewindebohrer für Rohre Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiCN Accuracy JIS2
Number of Grooves 4

Technischer Support