Konusgewindebohrer-Serie für Rohre, Konusgewindebohrer für Hartmetall-Rohre, langer Schaft OT-LT-TPT

Konusgewindebohrer-Serie für Rohre, Konusgewindebohrer für Hartmetall-Rohre, langer Schaft OT-LT-TPT
Suitable for tapping large amounts of ordinary cast iron, high-rigidity cast iron, thermosetting resin, brass cast iron, aluminum alloy casting, etc., using a high-precision automatic machine.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OT-LT-TPT-1/2-14X150
OT-LT-TPT-1/4-19X100
OT-LT-TPT-1/4-19X150
OT-LT-TPT-1/8-28X100
OT-LT-TPT-1/8-28X150
OT-LT-TPT-3/8-19X100
OT-LT-TPT-3/8-19X150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

320.85 €

1 6 Arbeitstage R1/214150183522782

218.18 €

1 6 Arbeitstage R1/419100112822775

249.68 €

1 6 Arbeitstage R1/419150112822777

162.75 €

1 6 Arbeitstage R1/82810081922772

196.05 €

1 6 Arbeitstage R1/82815081922774

230.48 €

1 6 Arbeitstage R3/819100142822778

270.15 €

1 6 Arbeitstage R3/819150142822780

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Rohrkegel Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Carbid
Work material Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) / Duroplast (Bakelit, Phenol etc.) Tap Type Gewindebohrer für Rohre Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung Accuracy JIS2
Number of Grooves 4

Technischer Support