Konusgewindebohrer-Serie für Rohre, kurze Schrauben für schwer zu verarbeitende Materialien CPM-S-TPT

Konusgewindebohrer-Serie für Rohre, kurze Schrauben für schwer zu verarbeitende Materialien CPM-S-TPT
  • Mengenrabatt
The work material is ideal for female threading of high carbon steel, tool steel, forged alloy steel or tempered material with hardness of about 20 to 45 HRC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPM-S-TPT-1/2-14
CPM-S-TPT-1/4-19
CPM-S-TPT-1-11
CPM-S-TPT-3/4-14
CPM-S-TPT-3/8-19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

99.67 €

1 6 Arbeitstage R1/2148018278309124

44.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage R1/419621119.58309122

279.50 €

1 6 Arbeitstage R1119526358309128

150.04 €

1 6 Arbeitstage R3/4148523298309126

72.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage R3/8196514218309123

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Rohrkegel Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Pulverisierter HSS-Stahl
Work material Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (35 bis 45 HRC) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Titanlegierung (i-6Al-4V etc.) / Legierung auf Nickelbasis (Inconel etc.) Tap Type Gewindebohrer für Rohre Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung Accuracy JIS2
Number of Grooves 4

Technischer Support