Parallelgewindebohrer-Serie für Rohre, neuer Roll-Gewindebohrer NRT-SPT

Parallelgewindebohrer-Serie für Rohre, neuer Roll-Gewindebohrer NRT-SPT
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein neuer Gewindeformer mit Gesamtlängen von 65 mm und 80 mm.
[Merkmale] Er kann für die seitliche Montage von Rohrschrauben und die Bearbeitung von tiefen Löchern verwendet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NRT-SPT-3/8-19

Teilenummer
NRT-SPT-3/8-19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

55.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Parallele für Rohre Nominal PF3/8 Pitch, Number of Threading(mm) 19
Chamfer threads 2.5P Tool Material Type HSS-Stahl Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Kupfer (Cu)
Tap Type Gewindebohrer für Rohre Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch Coating Y/N N/A
Coating Type Ohne Beschichtung L(mm) 65 Accuracy RH7
Shank diameter(mm) 14 Thread Length(mm) 17 Surface Treatment Oxidizing
Tool No. 13693

Sie befinden sich auf der Seite für Parallelgewindebohrer-Serie für Rohre, neuer Roll-Gewindebohrer NRT-SPT, die Teilenummer ist NRT-SPT-3/8-19.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NRT-SPT-3/8-19.

Technischer Support