Nutlose Entleerungshahnserie V-Beschichtung für dünne Platte mit V-SS-NRT

Nutlose Entleerungshahnserie V-Beschichtung für dünne Platte mit V-SS-NRT
  • Mengenrabatt
Ideal for tapping soft steel thin plate with a tensile strength of 700 N/mm² or less. Suppresses production of whiskers, flashes, and chipping.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
V-SS-NRT-M4X0.7
V-SS-NRT-M6X1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Shank diameter
(mm)
Tool No.

21.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M40.752RH658310927

22.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M6162RH768310951

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 8P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Zinkgusslegierung (ZDC) Tap Type Rollgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiCN Protrusion Available

Technischer Support