Nutlose Entleerungshahnserie von Hochgeschwindigkeits-Synchro-Hahn für Aluminium HS-AL-NRT

Nutlose Entleerungshahnserie von Hochgeschwindigkeits-Synchro-Hahn für Aluminium HS-AL-NRT
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: HS-AL-NRT-B-RH6-M4X0.7

Marke: OSG

Preis: 13.52

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HS-AL-NRT-B-RH6-M4X0.7

Teilenummer
HS-AL-NRT-B-RH6-M4X0.7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Nominal M4 Pitch, Number of Threading(mm) 0.7
Chamfer threads 2P Tool Material Type Vanadium high-speed steel Work material Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Zinkgusslegierung (ZDC)
Tap Type Rollgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch Coating Y/N N/A
Coating Type Ohne Beschichtung L(mm) 52 Accuracy RH6
Length under neck(mm) 21 Shank diameter(mm) 6 Thread Length(mm) 7
Tool No. 8305364

Sie befinden sich auf der Seite für Nutlose Entleerungshahnserie von Hochgeschwindigkeits-Synchro-Hahn für Aluminium HS-AL-NRT, die Teilenummer ist HS-AL-NRT-B-RH6-M4X0.7.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HS-AL-NRT-B-RH6-M4X0.7.

Technischer Support