Hersteller-Teilenummer: CU-NRT-B-RH6-M4X0.7
Marke: OSG
Preis: 18.92 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CU-NRT-B-RH6-M4X0.7
Screw Types | Meter | Nominal | M4 | Pitch, Number of Threading(mm) | 0.7 |
---|---|---|---|---|---|
Chamfer threads | 2P | Tool Material Type | Vanadium high-speed steel | Work material | Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) |
Tap Type | Rollgewindebohrer | Hole type | Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch | Coating Y/N | Verfügbar |
Coating Type | CrN | L(mm) | 52 | Accuracy | RH6 |
Length under neck(mm) | 20 | Shank diameter(mm) | 5 | Thread Length(mm) | 10 |
Tool No. | 28963 |
Sie befinden sich auf der Seite für Nutlose Entleerungshahnserie für Kupfer CU-NRT, die Teilenummer ist CU-NRT-B-RH6-M4X0.7.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CU-NRT-B-RH6-M4X0.7.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften