• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gewindebohrerserie für das Zentrieren, Ausführung mit langem Schaft für das Zentrieren EX-MCT

Gewindebohrerserie für das Zentrieren, Ausführung mit langem Schaft für das Zentrieren EX-MCT
  • Mengenrabatt
Cutting chip bite, easily generated with horizontal machining centers, is kept to a minimum, and stable performance is achieved.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EX-MCT-M10X1.5
EX-MCT-M12X1.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

33.74 €

1 6 Arbeitstage M104172420532

42.46 €

1 6 Arbeitstage M12488.52920556

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Pitch, Number of Threading(mm) 1.5 Chamfer threads 3P
Tool Material Type Vanadium high-speed steel Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Stahlguss (SC) / Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Zinkgusslegierung (ZDC) Tap Type Werkzeug zum Gewindeschneiden
Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung
L(mm) 150 Accuracy OH3 Number of Grooves 3
Surface Treatment Oxidizing Protrusion Available

Technischer Support