Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Interference Angle (mm) | Neck diameter φd1 (mm) | Actual effective length at work slope angle 1° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30' (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3° (mm) | Neck Section Taper Angle TN (°) | Effective Length l1 (mm) | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.1 | 0.16 | 50 | 1.5 | 4 | 13.85 | - | 1.5 | 1.55 | 1.6 | 1.72 | 30' | - | A | ||
117.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.1 | 0.16 | 50 | 1.5 | 4 | 13.9 | - | - | 1.51 | 1.56 | 1.68 | 1° | - | A | ||
117.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | 0.1 | 0.16 | 50 | 1.5 | 4 | 13.95 | - | - | - | 1.53 | 1.64 | 1°30' | - | A | ||
122.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.1 | 0.16 | 50 | 2 | 4 | 13.12 | - | 2.01 | 2.08 | 2.15 | 2.31 | 30' | - | A | ||
122.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.1 | 0.16 | 50 | 2 | 4 | 13.18 | - | - | 2.03 | 2.1 | 2.25 | 1° | - | A | ||
122.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.1 | 0.16 | 50 | 2 | 4 | 13.25 | - | - | - | 2.04 | 2.19 | 1°30' | - | A | ||
147.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.1 | 0.16 | 50 | 3 | 4 | 11.86 | - | 3.05 | 3.15 | 3.26 | 3.5 | 30' | - | A | ||
147.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.1 | 0.16 | 50 | 3 | 4 | 11.95 | - | - | 3.06 | 3.17 | 3.4 | 1° | - | A | ||
147.62 € | 1 | 11 Arbeitstage | 0.1 | 0.16 | 50 | 3 | 4 | 12.05 | - | - | - | 3.08 | 3.31 | 1°30' | - | A | ||
117.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.15 | 0.24 | 50 | 2 | 4 | 13.11 | - | 2.01 | 2.08 | 2.15 | 2.3 | 30' | - | A | ||
117.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.15 | 0.24 | 50 | 2 | 4 | 13.17 | - | - | 2.03 | 2.1 | 2.25 | 1° | - | A | ||
134.88 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 0.15 | 0.24 | 50 | 2 | 4 | 13.24 | - | - | - | 2.05 | 2.19 | 1°30' | - | A | ||
122.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.15 | 0.24 | 50 | 3 | 4 | 11.83 | - | 3.05 | 3.15 | 3.25 | 3.49 | 30' | - | A | ||
122.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.15 | 0.24 | 50 | 3 | 4 | 11.92 | - | - | 3.06 | 3.17 | 3.4 | 1° | - | A | ||
122.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.15 | 0.24 | 50 | 3 | 4 | 12.01 | - | - | - | 3.08 | 3.31 | 1°30' | - | A | ||
85.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.32 | 50 | 3 | 4 | 11.79 | - | 3.04 | 3.14 | 3.25 | 3.48 | 30' | - | A | ||
85.29 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.2 | 0.32 | 50 | 3 | 4 | 11.87 | - | - | 3.06 | 3.17 | 3.39 | 1° | - | A | ||
85.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.32 | 50 | 3 | 4 | 11.97 | - | - | - | 3.08 | 3.3 | 1°30' | - | A | ||
86.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.32 | 50 | 4 | 4 | 10.72 | - | 4.08 | 4.21 | 4.35 | 4.67 | 30' | - | A | ||
86.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.32 | 50 | 4 | 4 | 10.82 | - | - | 4.1 | 4.23 | 4.54 | 1° | - | A | ||
86.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.32 | 50 | 4 | 4 | 10.93 | - | - | - | 4.12 | 4.42 | 1°30' | - | A | ||
93.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.32 | 50 | 6 | 4 | 9.09 | - | 6.14 | 6.34 | 6.56 | 7.04 | 30' | - | A | ||
93.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.32 | 50 | 6 | 4 | 9.21 | - | - | 6.16 | 6.37 | 6.84 | 1° | - | A | ||
93.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.32 | 50 | 6 | 4 | 9.33 | - | - | - | 6.19 | 6.64 | 1°30' | - | A | ||
80.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.25 | 0.4 | 50 | 4 | 4 | 10.66 | - | 4.08 | 4.21 | 4.35 | 4.66 | 30' | - | A | ||
80.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.25 | 0.4 | 50 | 4 | 4 | 10.76 | - | - | 4.1 | 4.23 | 4.54 | 1° | - | A | ||
80.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.25 | 0.4 | 50 | 4 | 4 | 10.87 | - | - | - | 4.12 | 4.41 | 1°30' | - | A | ||
84.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.25 | 0.4 | 50 | 6 | 4 | 9.01 | - | 6.14 | 6.34 | 6.55 | 7.03 | 30' | - | A | ||
84.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.25 | 0.4 | 50 | 6 | 4 | 9.13 | - | - | 6.16 | 6.37 | 6.84 | 1° | - | A | ||
84.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.25 | 0.4 | 50 | 6 | 4 | 9.25 | - | - | - | 6.19 | 6.64 | 1°30' | - | A | ||
101.38 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 0.25 | 0.4 | 50 | 8 | 4 | 7.82 | - | 8.21 | 8.48 | 8.76 | 9.41 | 30' | - | A | ||
88.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.25 | 0.4 | 50 | 8 | 4 | 7.94 | - | - | 8.23 | 8.51 | 9.13 | 1° | - | A | ||
88.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.25 | 0.4 | 50 | 8 | 4 | 8.06 | - | - | - | 8.26 | 8.86 | 1°30' | - | A | ||
96.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.25 | 0.4 | 50 | 10 | 4 | 6.92 | - | 10.27 | 10.61 | 10.97 | 11.78 | 30' | - | A | ||
96.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.25 | 0.4 | 50 | 10 | 4 | 7.04 | - | - | 10.3 | 10.65 | 11.43 | 1° | - | A | ||
96.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.25 | 0.4 | 50 | 10 | 4 | 7.16 | - | - | - | 10.33 | 11.09 | 1°30' | - | A | ||
79.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.48 | 50 | 4 | 4 | 10.59 | 0.56 | 4.08 | 4.21 | 4.34 | 4.65 | 30' | 0.9 | B | ||
79.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.3 | 0.48 | 50 | 4 | 4 | 10.7 | 0.56 | - | 4.1 | 4.23 | 4.53 | 1° | 0.9 | B | ||
79.97 € | 1 | 11 Arbeitstage | 0.3 | 0.48 | 50 | 4 | 4 | 10.8 | 0.56 | - | - | 4.12 | 4.41 | 1°30' | 0.9 | B | ||
79.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.48 | 50 | 6 | 4 | 8.93 | 0.56 | 6.14 | 6.34 | 6.55 | 7.03 | 30' | 0.9 | B | ||
79.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.48 | 50 | 6 | 4 | 9.04 | 0.56 | - | 6.17 | 6.37 | 6.83 | 1° | 0.9 | B | ||
79.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.48 | 50 | 6 | 4 | 9.16 | 0.56 | - | - | 6.19 | 6.64 | 1°30' | 0.9 | B | ||
82.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.48 | 50 | 8 | 4 | 7.73 | 0.56 | 8.21 | 8.47 | 8.76 | 9.4 | 30' | 0.9 | B | ||
82.82 € | 1 | 11 Arbeitstage | 0.3 | 0.48 | 50 | 8 | 4 | 7.85 | 0.56 | - | 8.23 | 8.51 | 9.13 | 1° | 0.9 | B | ||
82.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.48 | 50 | 8 | 4 | 7.97 | 0.56 | - | - | 8.26 | 8.86 | 1°30' | 0.9 | B | ||
82.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.48 | 50 | 10 | 4 | 6.82 | 0.56 | 10.27 | 10.61 | 10.97 | 11.77 | 30' | 0.9 | B | ||
82.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.48 | 50 | 10 | 4 | 6.94 | 0.56 | - | 10.3 | 10.65 | 11.43 | 1° | 0.9 | B | ||
82.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.48 | 50 | 10 | 4 | 7.06 | 0.56 | - | - | 10.34 | 11.09 | 1°30' | 0.9 | B | ||
90.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.48 | 50 | 12 | 4 | 6.12 | 0.56 | 12.34 | 12.74 | 13.18 | 14.14 | 30' | 0.9 | B | ||
90.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.48 | 50 | 12 | 4 | 6.23 | 0.56 | - | 12.37 | 12.79 | 13.72 | 1° | 0.9 | B | ||
90.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.48 | 50 | 12 | 4 | 6.35 | 0.56 | - | - | 12.4 | 13.31 | 1°30' | 0.9 | B | ||
90.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.48 | 50 | 16 | 4 | 5.1 | 0.56 | 16.46 | 17.01 | 17.59 | 18.89 | 30' | 0.9 | B | ||
90.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.48 | 50 | 16 | 4 | 5.2 | 0.56 | - | 16.5 | 17.07 | 18.32 | 1° | 0.9 | B | ||
90.61 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.3 | 0.48 | 50 | 16 | 4 | 5.31 | 0.56 | - | - | 16.54 | 17.76 | 1°30' | 0.9 | B | ||
85.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.4 | 0.64 | 50 | 8 | 4 | 7.53 | 0.76 | 8.21 | 8.47 | 8.75 | 9.38 | 30' | 1.2 | B | ||
85.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | 0.4 | 0.64 | 50 | 8 | 4 | 7.65 | 0.76 | - | 8.23 | 8.51 | 9.12 | 1° | 1.2 | B | ||
85.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.4 | 0.64 | 50 | 8 | 4 | 7.77 | 0.76 | - | - | 8.26 | 8.86 | 1°30' | 1.2 | B | ||
89.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.4 | 0.64 | 60 | 12 | 4 | 5.93 | 0.76 | 12.33 | 12.74 | 13.17 | 14.13 | 30' | 1.2 | B | ||
89.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.4 | 0.64 | 60 | 12 | 4 | 6.04 | 0.76 | - | 12.37 | 12.79 | 13.72 | 1° | 1.2 | B | ||
89.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.4 | 0.64 | 60 | 12 | 4 | 6.16 | 0.76 | - | - | 12.4 | 13.3 | 1°30' | 1.2 | B |
Loading...
Type | Gehärtete Halskugel | work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Edelstahl / Gusseisen / Titan / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone Group) | R Precision(μm) | -0.005~0.005 | Machining Application | Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut |
With/Without Torsion | Available | Shank Taper Angle Bta(°) | 16° |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Interference Angle(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften