Teilenummer
|
---|
C-CES4010S |
C-CES4015S |
C-CES4020S |
C-CES4025S |
C-CES4030S |
C-CES4040S |
C-CES4050S |
C-CES4060S |
C-CES4080S |
C-CES4100S |
C-CES4120S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank Taper Angle Bta (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 2.5 | 4 | 45 | 16° | ||
66.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1.5 | 3.75 | 4 | 45 | 16° | ||
46.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 5 | 4 | 45 | 16° | ||
46.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 6.25 | 4 | 45 | 16° | ||
49.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 8 | 6 | 45 | 16° | ||
51.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 11 | 6 | 45 | 16° | ||
53.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 13 | 6 | 50 | 16° | ||
56.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 13 | 6 | 50 | - | ||
92.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 19 | 8 | 60 | - | ||
118.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 22 | 10 | 70 | - | ||
158.34 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 26 | 12 | 75 | - |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Titan / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiCN | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Blade tip shape | Scharfkantig |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften