Teilenummer
|
---|
CGB2004 |
CGB2006 |
CGB2010 |
CGB2015 |
CGB2020 |
CGB2025 |
CGB2030 |
CGB2040 |
CGB2050 |
CGB2060 |
CGB2070 |
CGB2080 |
CGB2100 |
CGB2110 |
CGB2120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.8 | 60 | 4 | ||
115.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 1.2 | 60 | 4 | ||
115.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 5 | 60 | 4 | ||
115.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.75 | 5 | 60 | 4 | ||
132.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 10 | 70 | 4 | ||
132.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.25 | 10 | 70 | 4 | ||
163.13 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1.5 | 15 | 80 | 4 | ||
194.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 20 | 100 | 4 | ||
197.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 20 | 100 | 5 | ||
213.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 30 | 150 | 6 | ||
239.29 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3.5 | 30 | 150 | 6 | ||
258.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 40 | 150 | 8 | ||
336.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 50 | 180 | 10 | ||
361.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.5 | 50 | 180 | 10 | ||
394.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 55 | 200 | 12 |
Loading...
Type | Kugel | work material | Aluminium / Kupfer / Graphit / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | R Precision(μm) | -0.01~0.01 | Machining Application | Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut |
With/Without Torsion | Available |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften