Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Neck diameter φd1 (mm) | Shank Taper Angle Bta (°) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30' (mm) | Actual effective length at work slope angle 1° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30' (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3° (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 50 | 4 | 0.5 | 0.17 | 16° | 0.65 | 0.81 | 0.93 | 1.04 | 1.25 | ||
112.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 50 | 4 | 1 | 0.17 | 16° | 1.25 | 1.43 | 1.58 | 1.71 | 1.94 | ||
112.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 50 | 4 | 1.5 | 0.17 | 16° | 1.82 | 2.03 | 2.19 | 2.34 | 2.59 | ||
112.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 50 | 4 | 2 | 0.17 | 16° | 2.38 | 2.61 | 2.79 | 2.95 | 3.22 | ||
108.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 50 | 4 | 1 | 0.27 | 16° | 1.25 | 1.43 | 1.58 | 1.71 | 1.94 | ||
108.44 € | 1 | 11 Arbeitstage | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 50 | 4 | 1.5 | 0.27 | 16° | 1.82 | 2.03 | 2.19 | 2.34 | 2.59 | ||
108.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 50 | 4 | 2 | 0.27 | 16° | 2.38 | 2.61 | 2.79 | 2.95 | 3.22 | ||
119.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 50 | 4 | 2.5 | 0.27 | 16° | 2.91 | 3.16 | 3.36 | 3.53 | 3.83 | ||
119.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 50 | 4 | 3 | 0.27 | 16° | 3.48 | 3.74 | 3.95 | 4.13 | 4.3 | ||
72.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.4 | 0.05 | 0.4 | 50 | 4 | 1 | 0.38 | 16° | 1.25 | 1.43 | 1.58 | 1.71 | 1.94 | ||
72.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.4 | 0.05 | 0.4 | 50 | 4 | 1.5 | 0.38 | 16° | 1.82 | 2.03 | 2.19 | 2.34 | 2.59 | ||
72.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.4 | 0.05 | 0.4 | 50 | 4 | 2 | 0.38 | 16° | 2.38 | 2.61 | 2.79 | 2.95 | 3.22 | ||
72.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.4 | 0.05 | 0.4 | 50 | 4 | 3 | 0.38 | 16° | 3.48 | 3.74 | 3.95 | 4.13 | 4.3 | ||
72.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.4 | 0.05 | 0.4 | 50 | 4 | 4 | 0.38 | 16° | 4.56 | 4.85 | 5.08 | 5.28 | 5.67 | ||
74.27 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 50 | 4 | 2 | 0.58 | 16° | 2.37 | 2.6 | 2.78 | 2.93 | 3.2 | ||
64.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 50 | 4 | 3 | 0.58 | 16° | 3.47 | 3.73 | 3.94 | 4.11 | 4.28 | ||
64.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 50 | 4 | 4 | 0.58 | 16° | 4.55 | 4.84 | 5.07 | 5.26 | 5.65 | ||
62.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.1 | 1 | 50 | 4 | 2 | 0.95 | 16° | 2.53 | 2.71 | 2.88 | 3.01 | 3.27 | ||
62.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.1 | 1 | 50 | 4 | 4 | 0.95 | 16° | 4.67 | 4.93 | 5.14 | 5.33 | 5.72 | ||
78.66 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1 | 0.1 | 1 | 50 | 4 | 6 | 0.95 | 16° | 6.78 | 7.1 | 7.36 | 7.6 | 8.17 | ||
62.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.2 | 1 | 50 | 4 | 2 | 0.95 | 16° | 2.51 | 2.69 | 2.86 | 2.98 | 3.23 | ||
62.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.2 | 1 | 50 | 4 | 4 | 0.95 | 16° | 4.65 | 4.91 | 5.12 | 5.3 | 5.68 | ||
68.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.2 | 1 | 50 | 4 | 6 | 0.95 | 16° | 6.76 | 7.08 | 7.34 | 7.57 | 8.13 | ||
62.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.3 | 1 | 50 | 4 | 2 | 0.95 | 16° | 2.49 | 2.67 | 2.84 | 2.95 | 3.19 | ||
62.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.3 | 1 | 50 | 4 | 4 | 0.95 | 16° | 4.63 | 4.89 | 5.1 | 5.27 | 5.64 | ||
68.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.3 | 1 | 50 | 4 | 6 | 0.95 | 16° | 6.74 | 7.06 | 7.32 | 7.54 | 8.09 | ||
67.09 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2 | 0.1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 1.92 | 16° | 4.16 | 4.29 | 4.43 | 4.59 | 4.93 | ||
67.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 0.1 | 2 | 50 | 4 | 6 | 1.92 | 16° | 6.22 | 6.42 | 6.64 | 6.87 | 7.38 | ||
81.07 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2 | 0.1 | 2 | 50 | 4 | 8 | 1.92 | 16° | 8.28 | 8.55 | 8.84 | 9.14 | 9.83 | ||
70.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 0.1 | 2 | 50 | 4 | 10 | 1.92 | 16° | 10.34 | 10.68 | 11.04 | 11.42 | 12.27 | ||
70.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 0.1 | 2 | 55 | 4 | 12 | 1.92 | 16° | 12.41 | 12.81 | 13.24 | 13.7 | 14.72 | ||
67.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 0.2 | 2 | 50 | 4 | 4 | 1.92 | 16° | 4.15 | 4.29 | 4.43 | 4.58 | 4.92 | ||
67.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 0.2 | 2 | 50 | 4 | 6 | 1.92 | 16° | 6.22 | 6.42 | 6.63 | 6.86 | 7.37 | ||
70.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 0.2 | 2 | 50 | 4 | 8 | 1.92 | 16° | 8.28 | 8.55 | 8.83 | 9.14 | 9.82 | ||
70.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 0.2 | 2 | 50 | 4 | 10 | 1.92 | 16° | 10.34 | 10.68 | 11.03 | 11.41 | 12.26 | ||
70.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 0.2 | 2 | 55 | 4 | 12 | 1.92 | 16° | 12.4 | 12.81 | 13.23 | 13.69 | 14.71 | ||
67.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 0.3 | 2 | 50 | 4 | 4 | 1.92 | 16° | 4.15 | 4.28 | 4.42 | 4.57 | 4.91 | ||
67.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 0.3 | 2 | 50 | 4 | 6 | 1.92 | 16° | 6.21 | 6.41 | 6.63 | 6.85 | 7.36 | ||
70.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 0.3 | 2 | 50 | 4 | 8 | 1.92 | 16° | 8.28 | 8.54 | 8.83 | 9.13 | 9.8 | ||
70.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 0.3 | 2 | 50 | 4 | 10 | 1.92 | 16° | 10.34 | 10.67 | 11.03 | 11.41 | 12.25 | ||
70.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 0.3 | 2 | 55 | 4 | 12 | 1.92 | 16° | 12.4 | 12.8 | 13.23 | 13.68 | 14.7 | ||
67.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 0.5 | 2 | 50 | 4 | 4 | 1.92 | 16° | 4.15 | 4.28 | 4.41 | 4.56 | 4.89 | ||
67.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 0.5 | 2 | 50 | 4 | 6 | 1.92 | 16° | 6.21 | 6.41 | 6.62 | 6.84 | 7.34 | ||
70.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 0.5 | 2 | 50 | 4 | 8 | 1.92 | 16° | 8.27 | 8.54 | 8.82 | 9.12 | 9.78 | ||
70.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 0.5 | 2 | 50 | 4 | 10 | 1.92 | 16° | 10.34 | 10.67 | 11.02 | 11.39 | 12.23 | ||
70.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 0.5 | 2 | 55 | 4 | 12 | 1.92 | 16° | 12.4 | 12.8 | 13.22 | 13.67 | 14.68 | ||
60.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 0.1 | 3 | 55 | 6 | 6 | 2.92 | 16° | 6.21 | 6.42 | 6.63 | 6.83 | 7.37 | ||
91.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 0.1 | 3 | 60 | 6 | 16 | 2.92 | 16° | 16.53 | 17.06 | 17.64 | 18.25 | 19.61 | ||
60.34 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3 | 0.2 | 3 | 55 | 6 | 6 | 2.92 | 16° | 6.21 | 6.41 | 6.63 | 6.85 | 7.36 | ||
91.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 0.2 | 3 | 60 | 6 | 16 | 2.92 | 16° | 16.53 | 17.06 | 17.63 | 18.24 | 19.6 | ||
60.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 0.3 | 3 | 55 | 6 | 6 | 2.92 | 16° | 6.21 | 6.41 | 6.62 | 6.85 | 7.35 | ||
91.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 0.3 | 3 | 60 | 6 | 16 | 2.92 | 16° | 16.53 | 17.06 | 17.63 | 18.23 | 19.59 | ||
60.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 0.5 | 3 | 55 | 6 | 6 | 2.92 | 16° | 6.21 | 6.4 | 6.61 | 6.83 | 7.33 | ||
91.56 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3 | 0.5 | 3 | 60 | 6 | 16 | 2.92 | 16° | 16.52 | 17.05 | 17.62 | 18.22 | 19.57 | ||
60.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 1 | 3 | 55 | 6 | 6 | 2.92 | 16° | 6.2 | 6.39 | 6.59 | 6.8 | 7.28 | ||
91.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 1 | 3 | 60 | 6 | 16 | 2.92 | 16° | 16.51 | 17.04 | 17.59 | 18.19 | 19.52 | ||
78.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 0.1 | 4 | 65 | 6 | 8 | 3.82 | 16° | 8.45 | 8.73 | 9.02 | 9.33 | 10.03 | ||
101.70 € | 1 | 11 Arbeitstage | 4 | 0.1 | 4 | 65 | 6 | 20 | 3.82 | 16° | 20.83 | 21.5 | 22.23 | 23 | - | ||
78.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 0.2 | 4 | 65 | 6 | 8 | 3.82 | 16° | 8.45 | 8.72 | 9.01 | 9.33 | 10.02 | ||
101.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 0.2 | 4 | 65 | 6 | 20 | 3.82 | 16° | 20.83 | 21.5 | 22.22 | 22.99 | - |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Edelstahl / Gusseisen / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Langhalsradius |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | Coating | For High Hardness (Silicone Group) | Torsion Angle (θ) | 30° twist |
High Accuracy | ○ | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.01 | Max | Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 – |
Min | 126 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften