CNRS 4-schneidiger Radius für schwer zu verarbeitende Materialien

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CNRS4060-10-16
CNRS4080-10-16
CNRS4100-10-26
CNRS4100-15-26
CNRS4100-20-26
CNRS4120-10-26
CNRS4120-15-26
CNRS4120-20-26
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

131.63 €

1 6 Arbeitstage 6116906

156.32 €

1 6 Arbeitstage 81161008

191.16 €

1 11 Arbeitstage 1012611010

191.16 €

1 6 Arbeitstage 101.52611010

191.16 €

1 6 Arbeitstage 1022611010

243.01 €

1 6 Arbeitstage 1212612012

243.01 €

1 6 Arbeitstage 121.52612012

243.01 €

1 6 Arbeitstage 1222612012

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Number of flutes(sheet) 4 Type Radius
Machining Application Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche Coating TiCN

Technischer Support