• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SSF120 CBN-Super-Oberfläche-Schaftfräser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SSF120-0.2
SSF120-0.3
SSF120-0.4
SSF120-0.5
SSF120-0.6
SSF120-0.8
SSF120-1
SSF120-1.5
SSF120-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
(R) Corner Radius
(mm)
(d2) Neck Diameter
(mm)
Manufacturer Code Shape (l2) Effective Length 2
(mm)
(d3) Throat Diameter
(mm)

193.30 €

1 6 Arbeitstage 0.20.10.50.050.1801-00470-00020A4.91.5

165.70 €

1 6 Arbeitstage 0.30.150.750.050.2801-00470-00030A51.5

138.10 €

1 6 Arbeitstage 0.40.210.050.3701-00470-00040A51.5

121.53 €

1 6 Arbeitstage 0.50.251.250.050.4601-00470-00050A5.11.5

132.57 €

1 6 Arbeitstage 0.60.31.50.050.5601-00470-00060A5.11.5

127.05 €

1 6 Arbeitstage 0.80.420.050.7601-00470-00080A5.41.5

121.53 €

1 6 Arbeitstage 10.52.50.10.9501-00470-00100A7.72

127.05 €

1 6 Arbeitstage 1.50.753.80.11.4501-00470-00150B--

138.10 €

1 6 Arbeitstage 2150.11.9401-00470-00200B--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 Number of flutes(sheet) 1 Type Quadratisch
Coating Ohne Beschichtung Shank diameter (d)(mm) 4 Overall Length (L)(mm) 50
Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Blade tip shape Mikro-R Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°)
(γ) Neck Angle(°) 15

Technischer Support