Teilenummer
|
---|
AL3D-2-1 |
AL3D-2-1.5 |
AL3D-2-2 |
AL3D-2-2.5 |
AL3D-2-3 |
AL3D-2-4 |
AL3D-2-5 |
AL3D-2-6 |
AL3D-2-7 |
AL3D-2-8 |
AL3D-2-9 |
AL3D-2-10 |
AL3D-2-11 |
AL3D-2-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 3 | 4 | 45 | 9 | 01-00632-00100 | ||
38.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 4.5 | 4 | 45 | 9 | 01-00632-00150 | |
38.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 6 | 4 | 45 | 9 | 01-00632-00200 | ||
38.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 7.5 | 4 | 45 | 9 | 01-00632-00250 | |
49.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 9 | 6 | 50 | 9 | 01-00632-00300 | ||
50.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 12 | 6 | 50 | 9 | 01-00632-00400 | ||
53.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 15 | 6 | 55 | 9 | 01-00632-00500 | ||
57.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 18 | 6 | 60 | - | 01-00632-00600 | ||
99.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 21 | 8 | 70 | 9 | 01-00632-00700 | ||
91.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 24 | 8 | 70 | - | 01-00632-00800 | ||
114.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 27 | 10 | 75 | 9 | 01-00632-00900 | ||
114.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | 10 | 75 | - | 01-00632-01000 | ||
110.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 33 | 12 | 90 | 9 | 01-00632-01100 | ||
110.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 36 | 12 | 90 | - | 01-00632-01200 |
Loading...
work material | Aluminium | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | Blade tip shape | Scharfkantig |
Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften