NEA-2-Aluminium (Nichteisenmetall) -Schaftfräser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NEA-2-3-10
NEA-2-3-15
NEA-2-3-20
NEA-2-4-12
NEA-2-4-16
NEA-2-4-22
NEA-2-5-14
NEA-2-5-22
NEA-2-5-28
NEA-2-6-16
NEA-2-6-22
NEA-2-6-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code

60.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 31050901-00622-00310

62.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 31555901-00622-00315

68.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 32060901-00622-00320

65.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 41250901-00622-00412

72.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 41655901-00622-00416

79.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 42260901-00622-00422

62.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 51455901-00622-00514

79.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 52260901-00622-00522

77.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 52865901-00622-00528

75.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 61655-01-00622-00616

80.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 62260-01-00622-00622

80.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 63070-01-00622-00630

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Aluminium / Kupfer Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Coating Ohne Beschichtung Shank diameter (d)(mm) 6 Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte
Blade tip shape Mit Führung Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02

Technischer Support