• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kegel-Kugelkopffräser

Kegel-Kugelkopffräser
[Werkstoff]
○: Kohlenstoffstahl, legierter Stahl/Werkzeugstahl, wärmebehandelter Stahl, rostfreier Stahl
◎; Kupfer, Aluminiumlegierung, Harz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NTB-2-R0.5-0.5
NTB-2-R0.5-1
NTB-2-R0.5-1.5
NTB-2-R0.5-2
NTB-2-R0.5-3
NTB-2-R0.5-4
NTB-2-R0.5-5
NTB-2-R0.5-7
NTB-2-R0.5-10
NTB-2-R0.75-0.5
NTB-2-R0.75-1
NTB-2-R0.75-1.5
NTB-2-R0.75-2
NTB-2-R0.75-3
NTB-2-R0.75-4
NTB-2-R0.75-5
NTB-2-R0.75-7
NTB-2-R0.75-10
NTB-2-R1-0.5
NTB-2-R1-1
NTB-2-R1-1.5
NTB-2-R1-2
NTB-2-R1-3
NTB-2-R1-4
NTB-2-R1-5
NTB-2-R1-7
NTB-2-R1-10
NTB-2-R1.5-0.5
NTB-2-R1.5-1
NTB-2-R1.5-1.5
NTB-2-R1.5-2
NTB-2-R1.5-3
NTB-2-R1.5-4
NTB-2-R1.5-5
NTB-2-R1.5-7
NTB-2-R1.5-10
NTB-2-R1.25-0.5
NTB-2-R1.25-1
NTB-2-R1.25-1.5
NTB-2-R1.25-2
NTB-2-R1.25-3
NTB-2-R1.25-4
NTB-2-R1.25-5
NTB-2-R1.25-7
NTB-2-R1.25-10
NTB-2-R2-0.5
NTB-2-R2-1
NTB-2-R2-1.5
NTB-2-R2-2
NTB-2-R2-3
NTB-2-R2-4
NTB-2-R2-5
NTB-2-R2-7
NTB-2-R2-10
NTB-2-R2.5-0.5
NTB-2-R2.5-1
NTB-2-R2.5-1.5
NTB-2-R2.5-2
NTB-2-R2.5-3
NTB-2-R2.5-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Single corner (θ)
(Degree)
Blade length (l)
(mm)
R Size
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Manufacturer Code (d1) Large End Diameter
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)

98.89 €

1 6 Arbeitstage 0.5100.545001-00352-005011.17

98.89 €

1 6 Arbeitstage 1100.545001-00352-005021.33

98.89 €

1 6 Arbeitstage 1.5100.545001-00352-005031.5

98.89 €

1 6 Arbeitstage 2100.545001-00352-005041.66

98.89 €

1 6 Arbeitstage 3100.545001-00352-005052

98.89 €

1 6 Arbeitstage 4100.545001-00352-005062.33

98.89 €

1 6 Arbeitstage 5100.545001-00352-005072.67

98.89 €

1 6 Arbeitstage 7100.545001-00352-005083.34

121.53 €

1 6 Arbeitstage 10100.545001-00352-005094.37-

132.87 €

1 6 Arbeitstage 0.5100.7545001-00352-007511.66

132.87 €

1 6 Arbeitstage 1100.7545001-00352-007521.82

132.87 €

1 6 Arbeitstage 1.5100.7545001-00352-007531.99

132.87 €

1 6 Arbeitstage 2100.7545001-00352-007542.15

132.87 €

1 6 Arbeitstage 3100.7545001-00352-007552.47

132.87 €

1 6 Arbeitstage 4100.7545001-00352-007562.8

132.87 €

1 6 Arbeitstage 5100.7545001-00352-007573.12

132.87 €

1 6 Arbeitstage 7100.7545001-00352-007583.78

110.49 €

1 6 Arbeitstage 10100.7545001-00352-007594.79-

112.32 €

1 6 Arbeitstage 0.513145501-00352-010012.21

112.32 €

1 6 Arbeitstage 113145501-00352-010022.42

112.32 €

1 6 Arbeitstage 1.513145501-00352-010032.63

101.13 €

1 6 Arbeitstage 213145501-00352-010042.84

112.32 €

1 6 Arbeitstage 313145501-00352-010053.26

98.89 €

1 6 Arbeitstage 413145501-00352-010063.68

103.32 €

1 6 Arbeitstage 513145501-00352-010074.11-

103.32 €

1 6 Arbeitstage 713145501-00352-010084.96-

125.63 €

1 6 Arbeitstage 1013165501-00352-010096.26-

132.87 €

1 6 Arbeitstage 0.5201.546001-00352-015013.32

132.87 €

1 6 Arbeitstage 1201.546001-00352-015023.65

132.87 €

1 6 Arbeitstage 1.5201.546001-00352-015033.97-

97.24 €

1 6 Arbeitstage 2201.546001-00352-015044.29-

97.24 €

1 6 Arbeitstage 3201.546001-00352-015054.94-

91.67 €

1 6 Arbeitstage 4201.566001-00352-015065.6

127.05 €

1 6 Arbeitstage 5201.566501-00352-015076.25-

127.05 €

1 6 Arbeitstage 7201.586501-00352-015087.57

153.00 €

1 6 Arbeitstage 10201.5107001-00352-015099.57-

95.03 €

1 6 Arbeitstage 0.5151.2545501-00352-012512.74

95.03 €

1 6 Arbeitstage 1151.2545501-00352-012522.98

95.03 €

1 6 Arbeitstage 1.5151.2545501-00352-012533.22

95.03 €

1 6 Arbeitstage 2151.2545501-00352-012543.46

95.03 €

1 6 Arbeitstage 3151.2545501-00352-012553.94-

99.45 €

1 6 Arbeitstage 4151.2545501-00352-012564.43-

104.41 €

1 6 Arbeitstage 5151.2545501-00352-012574.92-

104.41 €

1 6 Arbeitstage 7151.2565501-00352-012585.9-

153.00 €

1 6 Arbeitstage 10151.2565501-00352-012597.39-

102.21 €

1 6 Arbeitstage 0.525246001-00352-020014.4-

102.21 €

1 6 Arbeitstage 125246001-00352-020024.8-

102.21 €

1 6 Arbeitstage 1.525266001-00352-020035.21

102.21 €

1 6 Arbeitstage 225266001-00352-020045.61

118.76 €

1 6 Arbeitstage 325266001-00352-020056.42-

133.68 €

1 6 Arbeitstage 425286501-00352-020067.23

149.13 €

1 6 Arbeitstage 525286501-00352-020078.04-

190.54 €

1 6 Arbeitstage 7252107001-00352-020089.68

256.24 €

1 6 Arbeitstage 10252127001-00352-0200912.17-

109.38 €

1 6 Arbeitstage 0.5302.566501-00352-025015.48

109.38 €

1 6 Arbeitstage 1302.566501-00352-025025.96

127.05 €

1 6 Arbeitstage 1.5302.566501-00352-025036.44-

127.05 €

1 6 Arbeitstage 2302.566501-00352-025046.92-

153.00 €

1 6 Arbeitstage 3302.587001-00352-025057.89

190.54 €

1 6 Arbeitstage 4302.587501-00352-025068.86-

Loading...

Grundlegende Informationen

Type Kegelrollenlager Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Aluminium / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2
Coating Ohne Beschichtung Torsional Angle(°) Standard torsion (30-40°)

Technischer Support