Kegelfräser mit langem Messer NTEL-2

Kegelfräser mit langem Messer NTEL-2
[Werkstoff]
○: Kohlenstoffstahl, Stahllegierung/Werkzeugstahl, wärmebehandelter Stahl, rostfreier Stahl, Harz
◎; Kupfer, Aluminiumlegierung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NTEL-2-1-0.5
NTEL-2-1-1.5
NTEL-2-1-2
NTEL-2-1-2.5
NTEL-2-1-3
NTEL-2-1-5
NTEL-2-1-10
NTEL-2-1-15
NTEL-2-1.5-0.5
NTEL-2-1.5-1.5
NTEL-2-1.5-2.5
NTEL-2-1.5-3
NTEL-2-1.5-10
NTEL-2-1.5-20
NTEL-2-2-0.5
NTEL-2-2-1
NTEL-2-2-1.5
NTEL-2-2-2
NTEL-2-2-2.5
NTEL-2-2-3
NTEL-2-2-5
NTEL-2-2-10
NTEL-2-2-20
NTEL-2-2.5-0.5
NTEL-2-2.5-1
NTEL-2-2.5-1.5
NTEL-2-2.5-2
NTEL-2-2.5-2.5
NTEL-2-2.5-3
NTEL-2-3-10
NTEL-2-3-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Single corner (θ)
(Degree)
Tip diameter (D)
(φ)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Manufacturer Code (d1) Large End Diameter
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)

98.88 €

1 6 Arbeitstage 0.511044501-00322-001011.17

98.88 €

1 6 Arbeitstage 1.511044501-00322-001031.52

98.88 €

1 6 Arbeitstage 211044501-00322-001041.7

98.88 €

1 6 Arbeitstage 2.511044501-00322-001051.87

98.88 €

1 6 Arbeitstage 311044501-00322-001062.05

113.80 €

1 6 Arbeitstage 511044501-00323-001022.75

139.19 €

1 6 Arbeitstage 1011065001-00323-001044.5310°

179.50 €

1 6 Arbeitstage 1519.366001-00323-00105615°

98.88 €

1 6 Arbeitstage 0.51.51044501-00322-001511.67

98.88 €

1 6 Arbeitstage 1.51.51044501-00322-001532.02

98.88 €

1 6 Arbeitstage 2.51.51044501-00322-001552.37

98.88 €

1 6 Arbeitstage 31.51044501-00322-001562.55

143.06 €

1 6 Arbeitstage 101.51065001-00323-001545.0310°

251.27 €

1 6 Arbeitstage 201.51086501-00323-001568.78-

98.88 €

1 6 Arbeitstage 0.521345001-00322-002012.22

98.88 €

1 6 Arbeitstage 121345001-00322-002022.45

98.88 €

1 6 Arbeitstage 1.521345001-00322-002032.68

98.88 €

1 6 Arbeitstage 221345001-00322-002042.9

98.88 €

1 6 Arbeitstage 2.521345001-00322-002053.13

98.88 €

1 6 Arbeitstage 321345001-00322-002063.36-

111.53 €

1 6 Arbeitstage 521365001-00322-002074.27

165.70 €

1 6 Arbeitstage 1021366001-00323-002046.58-

291.02 €

1 6 Arbeitstage 20213108001-00323-0020611.46-

100.47 €

1 6 Arbeitstage 0.52.51545501-00322-002512.76

100.47 €

1 6 Arbeitstage 12.51545501-00322-002523.03

100.47 €

1 6 Arbeitstage 1.52.51545501-00322-002533.29

100.47 €

1 6 Arbeitstage 22.51545501-00322-002543.55-

100.47 €

1 6 Arbeitstage 2.52.51545501-00322-002553.81-

100.47 €

1 6 Arbeitstage 32.51545501-00322-002564.07-

271.15 €

1 6 Arbeitstage 10320107001-00323-0030410.05-

592.45 €

1 6 Arbeitstage 203201610001-00323-0030617.56-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Winkelmaß mit Konusgewinde Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Aluminium / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2
Coating Ohne Beschichtung Torsional Angle(°) Standard torsion (30-40°)

Technischer Support