Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 2.5 | 4 | 40 | 9 | 01-00045-00050 | ||
115.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.6 | 3 | 4 | 40 | 9 | 01-00045-00060 | ||
104.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.7 | 3.5 | 4 | 40 | 9 | 01-00045-00070 | ||
94.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 4 | 4 | 40 | 9 | 01-00045-00080 | ||
104.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.9 | 4.5 | 4 | 40 | 9 | 01-00045-00090 | ||
80.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 5 | 4 | 45 | 9 | 01-00045-00100 | ||
100.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.1 | 5.5 | 4 | 50 | 9 | 01-00045-00110 | ||
90.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.2 | 6 | 4 | 50 | 9 | 01-00045-00120 | ||
100.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.3 | 6.5 | 4 | 50 | 9 | 01-00045-00130 | ||
100.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.4 | 7 | 4 | 50 | 9 | 01-00045-00140 | ||
79.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 7.5 | 4 | 50 | 9 | 01-00045-00150 | |
105.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.6 | 8 | 4 | 50 | 9 | 01-00045-00160 | ||
105.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.7 | 8.5 | 4 | 50 | 9 | 01-00045-00170 | ||
105.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.8 | 9 | 4 | 50 | 9 | 01-00045-00180 | ||
105.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.9 | 9.5 | 4 | 50 | 9 | 01-00045-00190 | ||
83.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 10 | 4 | 50 | 9 | 01-00045-00200 | ||
111.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.1 | 10.5 | 4 | 50 | 9 | 01-00045-00210 | ||
111.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.2 | 11 | 4 | 50 | 9 | 01-00045-00220 | ||
100.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.3 | 11.5 | 4 | 50 | 9 | 01-00045-00230 | ||
111.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.4 | 12 | 4 | 50 | 9 | 01-00045-00240 | ||
91.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 12.5 | 4 | 50 | 9 | 01-00045-00250 | ||
126.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.6 | 13 | 6 | 55 | 9 | 01-00045-00260 | ||
126.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.7 | 13.5 | 6 | 55 | 9 | 01-00045-00270 | ||
126.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.8 | 14 | 6 | 55 | 9 | 01-00045-00280 | ||
126.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.9 | 14.5 | 6 | 55 | 9 | 01-00045-00290 | ||
83.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 15 | 6 | 55 | 9 | 01-00045-00300 | ||
114.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.1 | 15.5 | 6 | 60 | 9 | 01-00045-00310 | ||
132.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.2 | 16 | 6 | 60 | 9 | 01-00045-00320 | ||
114.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.3 | 16.5 | 6 | 60 | 9 | 01-00045-00330 | ||
132.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.4 | 17 | 6 | 60 | 9 | 01-00045-00340 | ||
114.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.5 | 17.5 | 6 | 60 | 9 | 01-00045-00350 | ||
114.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.6 | 18 | 6 | 60 | 9 | 01-00045-00360 | ||
132.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.7 | 18.5 | 6 | 60 | 9 | 01-00045-00370 | ||
132.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.8 | 19 | 6 | 60 | 9 | 01-00045-00380 | ||
132.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.9 | 19.5 | 6 | 60 | 9 | 01-00045-00390 | ||
106.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 20 | 6 | 60 | 9 | 01-00045-00400 | ||
97.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.1 | 20.5 | 6 | 65 | 9 | 01-00045-00410 | ||
97.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.2 | 21 | 6 | 65 | 9 | 01-00045-00420 | ||
97.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.3 | 21.5 | 6 | 65 | 9 | 01-00045-00430 | ||
97.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.4 | 22 | 6 | 65 | 9 | 01-00045-00440 | ||
97.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5 | 22.5 | 6 | 65 | 9 | 01-00045-00450 | ||
97.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.6 | 23 | 6 | 65 | 9 | 01-00045-00460 | ||
97.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.7 | 23.5 | 6 | 65 | 9 | 01-00045-00470 | ||
97.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.8 | 24 | 6 | 65 | 9 | 01-00045-00480 | ||
97.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.9 | 24.5 | 6 | 65 | 9 | 01-00045-00490 | ||
113.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 25 | 6 | 65 | 9 | 01-00045-00500 | ||
102.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.1 | 25.5 | 6 | 75 | 9 | 01-00045-00510 | ||
102.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.2 | 26 | 6 | 75 | 9 | 01-00045-00520 | ||
102.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.3 | 26.5 | 6 | 75 | 9 | 01-00045-00530 | ||
102.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.4 | 27 | 6 | 75 | 9 | 01-00045-00540 | ||
102.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.5 | 27.5 | 6 | 75 | 9 | 01-00045-00550 | ||
102.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.6 | 28 | 6 | 75 | 9 | 01-00045-00560 | ||
102.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.7 | 28.5 | 6 | 75 | 9 | 01-00045-00570 | ||
102.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.8 | 29 | 6 | 75 | 9 | 01-00045-00580 | ||
102.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.9 | 29.5 | 6 | 75 | 9 | 01-00045-00590 | ||
116.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 30 | 6 | 75 | - | 01-00045-00600 | ||
155.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.1 | 30.5 | 8 | 90 | 9 | 01-00045-00610 | ||
178.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.2 | 31 | 8 | 90 | 9 | 01-00045-00620 | ||
155.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.3 | 31.5 | 8 | 90 | 9 | 01-00045-00630 | ||
155.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.4 | 32 | 8 | 90 | 9 | 01-00045-00640 |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Aluminium / Kupfer / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Blade tip shape | Mit Führung |
Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften