Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Torsion Angle (θ) | (d2) Neck Diameter (mm) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.76 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 0.5 | 0.7 | 3 | 35 | 2 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 0.46 | 01-00412-00502 | ||
60.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.7 | 3 | 35 | 4 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 0.46 | 01-00412-00504 | |
60.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.7 | 3 | 35 | 6 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 0.46 | 01-00412-00506 | |
64.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.6 | 0.9 | 3 | 35 | 2 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 0.56 | 01-00412-00602 | |
57.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.6 | 0.9 | 3 | 35 | 4 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 0.56 | 01-00412-00604 | ||
57.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.6 | 0.9 | 3 | 35 | 6 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 0.56 | 01-00412-00606 | ||
64.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.7 | 1 | 4 | 45 | 2 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 0.66 | 01-00412-00702 | |
64.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.7 | 1 | 4 | 45 | 4 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 0.66 | 01-00412-00704 | |
64.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.7 | 1 | 4 | 45 | 6 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 0.66 | 01-00412-00706 | |
49.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.8 | 1.2 | 4 | 45 | 4 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 0.76 | 01-00412-00804 | |
49.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.8 | 1.2 | 4 | 45 | 6 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 0.76 | 01-00412-00806 | |
49.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.8 | 1.2 | 4 | 45 | 8 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 0.76 | 01-00412-00808 | |
64.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.9 | 1.35 | 4 | 45 | 6 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 0.86 | 01-00412-00906 | |
64.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.9 | 1.35 | 4 | 45 | 8 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 0.86 | 01-00412-00908 | |
64.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.9 | 1.35 | 4 | 45 | 10 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 0.86 | 01-00412-00910 | |
45.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 1.5 | 4 | 45 | 6 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 0.95 | 01-00412-01006 | ||
45.14 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 1.5 | 4 | 45 | 8 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 0.95 | 01-00412-01008 | |
40.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 1.5 | 4 | 45 | 10 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 0.95 | 01-00412-01010 | |
45.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 1.5 | 4 | 45 | 12 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 0.95 | 01-00412-01012 | ||
52.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.2 | 1.8 | 4 | 45 | 6 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 1.15 | 01-00412-01206 | ||
59.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.2 | 1.8 | 4 | 45 | 8 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 1.15 | 01-00412-01208 | ||
52.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.2 | 1.8 | 4 | 45 | 10 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 1.15 | 01-00412-01210 | |
52.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.2 | 1.8 | 4 | 45 | 12 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 1.15 | 01-00412-01212 | |
53.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.4 | 2.1 | 4 | 45 | 6 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 1.35 | 01-00412-01406 | |
53.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.4 | 2.1 | 4 | 45 | 8 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 1.35 | 01-00412-01408 | |
53.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.4 | 2.1 | 4 | 45 | 10 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 1.35 | 01-00412-01410 | |
53.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.4 | 2.1 | 4 | 45 | 12 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 1.35 | 01-00412-01412 | |
53.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.4 | 2.1 | 4 | 50 | 14 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 1.35 | 01-00412-01414 | |
53.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.4 | 2.1 | 4 | 50 | 16 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 1.35 | 01-00412-01416 | |
46.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 2.3 | 4 | 45 | 6 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 1.45 | 01-00412-01506 | |
46.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 2.3 | 4 | 45 | 8 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 1.45 | 01-00412-01508 | |
46.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 2.3 | 4 | 45 | 10 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 1.45 | 01-00412-01510 | |
46.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 2.3 | 4 | 45 | 12 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 1.45 | 01-00412-01512 | |
46.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 14 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 1.45 | 01-00412-01514 | |
42.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 16 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 1.45 | 01-00412-01516 | |
55.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 2.3 | 4 | 55 | 18 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 1.45 | 01-00412-01518 | ||
48.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 2.3 | 4 | 55 | 20 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 1.45 | 01-00412-01520 | |
55.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.6 | 2.4 | 4 | 45 | 6 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 1.55 | 01-00412-01606 | |
55.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.6 | 2.4 | 4 | 45 | 8 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 1.55 | 01-00412-01608 | |
50.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.6 | 2.4 | 4 | 45 | 10 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 1.55 | 01-00412-01610 | |
55.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.6 | 2.4 | 4 | 45 | 12 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 1.55 | 01-00412-01612 | |
55.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.6 | 2.4 | 4 | 50 | 14 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 1.55 | 01-00412-01614 | |
55.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.6 | 2.4 | 4 | 50 | 16 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 1.55 | 01-00412-01616 | |
57.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.6 | 2.4 | 4 | 55 | 18 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 1.55 | 01-00412-01618 | |
57.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.6 | 2.4 | 4 | 55 | 20 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 1.55 | 01-00412-01620 | |
55.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.8 | 2.7 | 4 | 45 | 6 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 1.74 | 01-00412-01806 | |
55.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.8 | 2.7 | 4 | 45 | 8 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 1.74 | 01-00412-01808 | |
50.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.8 | 2.7 | 4 | 45 | 10 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 1.74 | 01-00412-01810 | |
55.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.8 | 2.7 | 4 | 45 | 12 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 1.74 | 01-00412-01812 | |
55.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.8 | 2.7 | 4 | 50 | 14 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 1.74 | 01-00412-01814 | |
55.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.8 | 2.7 | 4 | 50 | 16 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 1.74 | 01-00412-01816 | |
64.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.8 | 2.7 | 4 | 55 | 18 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 1.74 | 01-00412-01818 | ||
57.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.8 | 2.7 | 4 | 55 | 20 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 1.74 | 01-00412-01820 | |
46.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 3 | 4 | 45 | 6 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 1.94 | 01-00412-02006 | |
46.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 3 | 4 | 45 | 8 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 1.94 | 01-00412-02008 | |
46.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 3 | 4 | 45 | 10 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 1.94 | 01-00412-02010 | |
42.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 3 | 4 | 45 | 12 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 1.94 | 01-00412-02012 | |
46.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 3 | 4 | 50 | 14 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 1.94 | 01-00412-02014 | |
46.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 3 | 4 | 50 | 16 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 1.94 | 01-00412-02016 | |
48.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 3 | 4 | 55 | 18 | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | 1.94 | 01-00412-02018 |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Aluminium / Kupfer / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Langhals, quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Blade tip shape | Mit Führung |
(γ) Neck Angle(°) | 12 | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Torsion Angle (θ)
(d2) Neck Diameter(mm)
Manufacturer Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften