• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

MHRH230 2-schneidiger Langhals-Schaftfräser für hohe Härte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MHRH230-0.1-0.3
MHRH230-0.1-0.5
MHRH230-0.1-0.75
MHRH230-0.1-1
MHRH230-0.2-0.5
MHRH230-0.2-0.75
MHRH230-0.2-1
MHRH230-0.2-1.5
MHRH230-0.2-2
MHRH230-0.2-2.5
MHRH230-0.2-3
MHRH230-0.3-1
MHRH230-0.3-1.5
MHRH230-0.3-2
MHRH230-0.3-2.5
MHRH230-0.3-3
MHRH230-0.4-1
MHRH230-0.4-1.5
MHRH230-0.4-2
MHRH230-0.4-2.5
MHRH230-0.4-3
MHRH230-0.4-3.5
MHRH230-0.4-4
MHRH230-0.4-5
MHRH230-0.4-6
MHRH230-0.4-8
MHRH230-0.4-10
MHRH230-0.5-1
MHRH230-0.5-1.5
MHRH230-0.5-2
MHRH230-0.5-2.5
MHRH230-0.5-3
MHRH230-0.5-3.5
MHRH230-0.5-4
MHRH230-0.5-4.5
MHRH230-0.5-5
MHRH230-0.5-6
MHRH230-0.5-7
MHRH230-0.5-8
MHRH230-0.5-9
MHRH230-0.5-10
MHRH230-0.6-1.5
MHRH230-0.6-2
MHRH230-0.6-3
MHRH230-0.6-4
MHRH230-0.6-5
MHRH230-0.6-6
MHRH230-0.7-2
MHRH230-0.7-4
MHRH230-0.7-6
MHRH230-0.7-8
MHRH230-0.7-10
MHRH230-0.8-3
MHRH230-0.8-4
MHRH230-0.8-5
MHRH230-0.8-6
MHRH230-0.8-8
MHRH230-0.8-10
MHRH230-0.8-12
MHRH230-0.15-0.3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
(d2) Neck Diameter
(mm)
Manufacturer Code Blade diameter tolerance
(mm)

87.04 €

1 6 Arbeitstage 0.10.084450.30.08508-00207-010030~-0.01

102.26 €

1 6 Arbeitstage 0.10.084450.50.08508-00207-010050~-0.01

103.63 €

1 6 Arbeitstage 0.10.084450.750.08508-00207-010070~-0.01

116.26 €

1 6 Arbeitstage 0.10.0844510.08508-00207-010100~-0.01

60.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.154450.50.1808-00207-020050~-0.01

61.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.154450.750.1808-00207-020070~-0.01

64.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.1544510.1808-00207-020100~-0.01

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.154451.50.1808-00207-020150~-0.01

87.82 €

1 6 Arbeitstage 0.20.1544520.1808-00207-020200~-0.01

87.82 €

1 6 Arbeitstage 0.20.154452.50.1808-00207-020250~-0.01

99.10 €

1 6 Arbeitstage 0.20.1544530.1808-00207-020300~-0.01

59.59 €

1 6 Arbeitstage 0.30.2544510.2808-00207-030100~-0.01

52.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.254451.50.2808-00207-030150~-0.01

64.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.2544520.2808-00207-030200~-0.01

67.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.254452.50.2808-00207-030250~-0.01

69.63 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

0.30.2544530.2808-00207-030300~-0.01

45.36 €

1 6 Arbeitstage 0.40.344510.3708-00207-040100~-0.01

38.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.40.34451.50.3708-00207-040150~-0.01

38.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.40.344520.3708-00207-040200~-0.01

45.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.40.34452.50.3708-00207-040250~-0.01

38.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.40.344530.3708-00207-040300~-0.01

38.03 €

1 6 Arbeitstage 0.40.34453.50.3708-00207-040350~-0.01

39.59 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

0.40.344540.3708-00207-040400~-0.01

38.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.40.344550.3708-00207-040500~-0.02

47.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.40.344560.3708-00207-040600~-0.02

83.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.40.344580.3708-00207-040800~-0.02

91.77 €

1 6 Arbeitstage 0.40.3445100.3708-00207-041000~-0.02

27.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.444510.4608-00207-050100~-0.02

27.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.44451.50.4608-00207-050150~-0.02

35.08 €

1 6 Arbeitstage 0.50.444520.4608-00207-050200~-0.02

35.08 €

1 6 Arbeitstage 0.50.44452.50.4608-00207-050250~-0.02

27.76 €

1 6 Arbeitstage 0.50.444530.4608-00207-050300~-0.02

27.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.44453.50.4608-00207-050350~-0.02

28.43 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

0.50.444540.4608-00207-050400~-0.02

27.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.44454.50.4608-00207-050450~-0.02

27.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.444550.4608-00207-050500~-0.02

27.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.444560.4608-00207-050600~-0.02

45.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.444570.4608-00207-050700~-0.02

45.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.445080.4608-00207-050800~-0.02

45.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.445090.4608-00207-050900~-0.02

45.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.4450100.4608-00207-051000~-0.02

29.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.60.54451.50.5608-00207-060150~-0.02

38.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

0.60.544520.5608-00207-060200~-0.02

30.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

0.60.544530.5608-00207-060300~-0.02

29.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.60.544540.5608-00207-060400~-0.02

29.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.60.544550.5608-00207-060500~-0.02

29.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.60.544560.5608-00207-060600~-0.02

33.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.70.5544520.6608-00207-070200~-0.02

33.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.70.5544540.6608-00207-070400~-0.02

33.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.70.5544560.6608-00207-070600~-0.02

53.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.70.5545080.6608-00207-070800~-0.02

71.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.70.55450100.6608-00207-071000~-0.02

32.51 €

1 6 Arbeitstage 0.80.6544530.7608-00207-080300~-0.02

33.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

0.80.6544540.7608-00207-080400~-0.02

39.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.80.6544550.7608-00207-080500~-0.02

32.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.80.6544560.7608-00207-080600~-0.02

32.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.80.6545080.7608-00207-080800~-0.02

47.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.80.65450100.7608-00207-081000~-0.02

53.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.80.65450120.7608-00207-081200~-0.02

80.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.150.124450.30.1308-00207-015030~-0.01

Loading...

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2 Type Langhals, quadratisch
Coating For High Hardness (Silicone Group) Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) (γ) Neck Angle(°) 12

Technischer Support