MHDH445R 4-schneidiger Radius-Schaftfräser für hohe Härte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MHDH445R-3-6-R0.2
MHDH445R-3-6-R0.3
MHDH445R-3-6-R0.5
MHDH445R-4-8-R0.2
MHDH445R-4-8-R0.3
MHDH445R-4-8-R0.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Manufacturer Code

109.15 €

1 6 Arbeitstage 30.2608-00437-03002

109.15 €

1 6 Arbeitstage 30.3608-00437-03003

109.15 €

1 6 Arbeitstage 30.5608-00437-03005

125.16 €

1 6 Arbeitstage 40.2808-00437-04002

117.85 €

1 6 Arbeitstage 40.3808-00437-04003

117.85 €

1 6 Arbeitstage 40.5808-00437-04005

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 4 Type Radius
Overall Length (L)(mm) 60 Shank diameter (d)(mm) 6 Machining Application Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche
Coating For High Hardness (Silicone Group) Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚) R Precision(μm) 0.01~-0.01
(γ) Neck Angle(°) 12゜

Technischer Support