MSDH Bohrer für kleine Durchmesser hochgradig harte Verarbeitung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MSDH-0.1
MSDH-0.2
MSDH-0.3
MSDH-0.4
MSDH-0.5
MSDH-0.6
MSDH-0.7
MSDH-0.8
MSDH-0.9
MSDH-0.15
MSDH-0.25
MSDH-0.35
MSDH-0.45
MSDH-0.55
MSDH-0.65
MSDH-0.75
MSDH-0.85
MSDH-0.95
MSDH-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Manufacturer Code (l1) Effective Length 1
(mm)
(d2) Neck Diameter
(mm)

116.26 €

1 6 Arbeitstage 0.10.204-00050-0100010.085

108.37 €

1 6 Arbeitstage 0.20.404-00050-0200020.18

106.99 €

1 6 Arbeitstage 0.30.604-00050-0300030.28

87.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.40.804-00050-0400040.37

70.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.5104-00050-0500050.46

64.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.61.204-00050-0600060.56

60.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.71.404-00050-0700070.66

63.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.81.604-00050-0800080.76

53.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.91.804-00050-0900090.86

116.26 €

1 6 Arbeitstage 0.150.304-00050-015001.50.13

108.37 €

1 6 Arbeitstage 0.250.504-00050-025002.50.23

99.67 €

1 6 Arbeitstage 0.350.704-00050-035003.50.32

79.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.450.904-00050-045004.50.41

70.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.551.104-00050-055005.50.51

64.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.651.304-00050-065006.50.61

60.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.751.504-00050-075007.50.71

56.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.851.704-00050-085008.50.81

53.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.951.904-00050-095009.50.9

49.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1204-00050-10000100.95

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff Tool Material Type Carbid Overall Length L(mm) 45
Shank Type Schaftfräserschaft Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiAlN
With/without Oil Hole N/A Number of flutes 2 Tip angle(°) 150
Thinning NA (γ) Neck Angle(°) 15° (d) Shank Diameter(mm) 4

Technischer Support