MSEM230 MUGEN-BESCHICHTUNG 2-schneidiger Mittel-Schaftfräser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MSEM230-0.5
MSEM230-0.6
MSEM230-0.8
MSEM230-1
MSEM230-1.5
MSEM230-2
MSEM230-2.5
MSEM230-3
MSEM230-4
MSEM230-5
MSEM230-6
MSEM230-8
MSEM230-10
MSEM230-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code

39.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.52450908-00101-00050

39.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.62.4450908-00101-00060

39.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.83.2450908-00101-00080

35.67 €

1 6 Arbeitstage 14450908-00101-00100

35.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.56450908-00101-00150

42.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 28450908-00101-00200

42.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.510450908-00101-00250

55.63 €

1 6 Arbeitstage 312655908-00101-00300

58.79 €

1 6 Arbeitstage 416660908-00101-00400

65.90 €

1 6 Arbeitstage 520665908-00101-00500

59.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 624675-08-00101-00600

117.85 €

1 6 Arbeitstage 832890-08-00101-00800

140.18 €

1 6 Arbeitstage 104010100-08-00101-01000

155.76 €

1 6 Arbeitstage 124812110-08-00101-01200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Coating TiAlN Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02

Technischer Support