MTB230 MUGEN-BESCHICHTER Kegel-Kugelkopffräser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MTB230-R0.1-1
MTB230-R0.1-2
MTB230-R0.1-3
MTB230-R0.1-5
MTB230-R0.1-7
MTB230-R0.1-10
MTB230-R0.2-1
MTB230-R0.2-2
MTB230-R0.2-3
MTB230-R0.2-5
MTB230-R0.2-7
MTB230-R0.2-10
MTB230-R0.2-15
MTB230-R0.3-1
MTB230-R0.3-2
MTB230-R0.3-3
MTB230-R0.3-5
MTB230-R0.3-7
MTB230-R0.3-10
MTB230-R0.3-15
MTB230-R0.4-1
MTB230-R0.4-2
MTB230-R0.4-3
MTB230-R0.4-5
MTB230-R0.4-7
MTB230-R0.4-10
MTB230-R0.4-15
MTB230-R0.5-1
MTB230-R0.5-2
MTB230-R0.5-3
MTB230-R0.5-5
MTB230-R0.5-7
MTB230-R0.5-10
MTB230-R0.5-15
MTB230-R0.6-1
MTB230-R0.6-2
MTB230-R0.6-3
MTB230-R0.6-5
MTB230-R0.6-7
MTB230-R0.6-10
MTB230-R0.6-15
MTB230-R0.8-1
MTB230-R0.8-2
MTB230-R0.8-3
MTB230-R0.8-5
MTB230-R0.8-7
MTB230-R0.8-10
MTB230-R0.8-15
MTB230-R0.15-1
MTB230-R0.15-2
MTB230-R0.15-3
MTB230-R0.15-5
MTB230-R0.15-7
MTB230-R0.15-10
MTB230-R0.15-15
MTB230-R0.25-1
MTB230-R0.25-2
MTB230-R0.25-3
MTB230-R0.25-5
MTB230-R0.25-7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Single corner (θ)
(Degree)
Blade length (l)
(mm)
R Size
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Manufacturer Code (d1) Large End Diameter
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)

145.27 €

1 6 Arbeitstage 110.145008-00540-010040.23

145.27 €

1 6 Arbeitstage 210.145008-00540-010060.26

145.27 €

1 6 Arbeitstage 310.145008-00540-010080.29

145.27 €

1 6 Arbeitstage 510.145008-00540-010120.36

153.56 €

1 6 Arbeitstage 710.145008-00540-010160.42

173.98 €

1 6 Arbeitstage 1010.145008-00540-010190.5210°

124.96 €

1 6 Arbeitstage 120.245008-00540-020040.46

124.96 €

1 6 Arbeitstage 220.245008-00540-020060.53

124.96 €

1 6 Arbeitstage 320.245008-00540-020080.59

128.91 €

1 6 Arbeitstage 520.245008-00540-020120.72

95.59 €

1 6 Arbeitstage 720.245008-00540-020160.84

107.18 €

1 6 Arbeitstage 1020.245008-00540-020191.0410°

133.68 €

1 6 Arbeitstage 1520.245008-00540-020241.3815°

108.37 €

1 6 Arbeitstage 130.345008-00540-030040.69

108.37 €

1 6 Arbeitstage 230.345008-00540-030060.79

108.37 €

1 6 Arbeitstage 330.345008-00540-030080.88

112.32 €

1 6 Arbeitstage 530.345008-00540-030121.07

120.21 €

1 6 Arbeitstage 730.345008-00540-030161.27

95.59 €

1 6 Arbeitstage 1030.345008-00540-030191.5610°

122.08 €

1 6 Arbeitstage 1530.345008-00540-030242.0715°

108.37 €

1 6 Arbeitstage 140.445008-00540-040040.93

108.37 €

1 6 Arbeitstage 240.445008-00540-040061.05

108.37 €

1 6 Arbeitstage 340.445008-00540-040081.18

112.32 €

1 6 Arbeitstage 540.445008-00540-040121.43

108.61 €

1 6 Arbeitstage 740.445008-00540-040161.69

95.59 €

1 6 Arbeitstage 1040.445008-00540-040192.0810°

122.08 €

1 6 Arbeitstage 1540.445008-00540-040242.7615°

103.63 €

1 6 Arbeitstage 140.545508-00540-050041.12

103.63 €

1 6 Arbeitstage 240.545508-00540-050061.25

103.63 €

1 6 Arbeitstage 340.545508-00540-050081.37

108.37 €

1 6 Arbeitstage 540.545508-00540-050121.62

104.88 €

1 6 Arbeitstage 740.545508-00540-050161.87

132.87 €

1 6 Arbeitstage 1040.545508-00540-050192.2510°

116.01 €

1 6 Arbeitstage 1540.545508-00540-050242.9115°

103.63 €

1 6 Arbeitstage 150.645508-00540-060041.35

103.63 €

1 6 Arbeitstage 250.645508-00540-060061.5

103.63 €

1 6 Arbeitstage 350.645508-00540-060081.66

108.37 €

1 6 Arbeitstage 550.645508-00540-060121.97

116.26 €

1 6 Arbeitstage 750.645508-00540-060162.29

88.41 €

1 8 Arbeitstage 1050.645508-00540-060192.7710°

116.01 €

1 6 Arbeitstage 1550.645508-00540-060243.615°

103.63 €

1 6 Arbeitstage 160.845508-00540-080041.78

103.63 €

1 6 Arbeitstage 260.845508-00540-080061.96

103.63 €

1 6 Arbeitstage 360.845508-00540-080082.15

108.37 €

1 6 Arbeitstage 560.845508-00540-080122.52

116.26 €

1 6 Arbeitstage 760.845508-00540-080162.89

132.87 €

1 6 Arbeitstage 1060.845508-00540-080193.4610°

133.68 €

1 6 Arbeitstage 1560.845508-00540-080244.44-

116.01 €

1 6 Arbeitstage 11.50.1545008-00540-015040.35

121.12 €

1 6 Arbeitstage 21.50.1545008-00540-015060.39

116.01 €

1 6 Arbeitstage 31.50.1545008-00540-015080.44

116.01 €

1 6 Arbeitstage 51.50.1545008-00540-015120.54

124.84 €

1 6 Arbeitstage 71.50.1545008-00540-015160.63

136.43 €

1 6 Arbeitstage 101.50.1545008-00540-015190.7810°

168.46 €

1 6 Arbeitstage 151.50.1545008-00540-015241.0315°

116.26 €

1 6 Arbeitstage 12.50.2545008-00540-025040.58

116.26 €

1 6 Arbeitstage 22.50.2545008-00540-025060.66

116.26 €

1 6 Arbeitstage 32.50.2545008-00540-025080.74

120.21 €

1 6 Arbeitstage 52.50.2545008-00540-025120.9

128.91 €

1 6 Arbeitstage 72.50.2545008-00540-025161.06

Loading...

Grundlegende Informationen

Type Kegelrollenlager Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Aluminium / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN Torsional Angle(°) Standard torsion (30-40°)

Technischer Support