Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R-Größe (mm) | Schneidenlänge (ℓ) (mm) | Gesamtlänge (L) (mm) | Schaftdurchmesser (d) (mm) | Herstellercode | (D) Durchmesser der Schneide (mm) | (γ) Halswinkel (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.1 | 0.5 | 70 | 3 | 08-00510-00010 | 0.2 | 9 | ||
130.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 1 | 70 | 3 | 08-00510-00020 | 0.4 | 9 | ||
115.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 1.5 | 70 | 3 | 08-00510-00030 | 0.6 | 9 | ||
115.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.4 | 2 | 70 | 3 | 08-00510-00040 | 0.8 | 9 | ||
99.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 2.5 | 70 | 3 | 08-00510-00050 | 1 | 9 | ||
104.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.6 | 3 | 70 | 3 | 08-00510-00060 | 1.2 | 9 | ||
115.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.7 | 3.5 | 70 | 3 | 08-00510-00070 | 1.4 | 9 | ||
115.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 4 | 70 | 3 | 08-00510-00080 | 1.6 | 9 | ||
115.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.9 | 4.5 | 70 | 3 | 08-00510-00090 | 1.8 | 9 | ||
130.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.15 | 0.75 | 70 | 3 | 08-00510-00015 | 0.3 | 9 | ||
130.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.25 | 1.25 | 70 | 3 | 08-00510-00025 | 0.5 | 9 | ||
115.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.35 | 1.75 | 70 | 3 | 08-00510-00035 | 0.7 | 9 | ||
115.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.45 | 2.25 | 70 | 3 | 08-00510-00045 | 0.9 | 9 | ||
115.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.55 | 2.75 | 70 | 3 | 08-00510-00055 | 1.1 | 9 | ||
115.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.65 | 3.25 | 70 | 3 | 08-00510-00065 | 1.3 | 9 | ||
115.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.75 | 3.75 | 70 | 3 | 08-00510-00075 | 1.5 | 9 | ||
115.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.85 | 4.25 | 70 | 3 | 08-00510-00085 | 1.7 | 9 | ||
115.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.95 | 4.75 | 70 | 3 | 08-00510-00095 | 1.9 | 9 | ||
106.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 5 | 70 | 3 | 08-00510-00100 | 2 | 9 | ||
110.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.1 | 5.5 | 80 | 3 | 08-00510-00110 | 2.2 | 9 | ||
122.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.2 | 6 | 80 | 3 | 08-00510-00120 | 2.4 | 9 | ||
122.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.3 | 6.5 | 80 | 3 | 08-00510-00130 | 2.6 | 9 | ||
122.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.4 | 7 | 80 | 3 | 08-00510-00140 | 2.8 | 9 | ||
108.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 7.5 | 80 | 3 | 08-00510-00150 | 3 | - | ||
123.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.6 | 8 | 120 | 3 | 08-00510-00160 | 3.2 | - | ||
123.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.7 | 8.5 | 120 | 3 | 08-00510-00170 | 3.4 | - | ||
96.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.8 | 9 | 120 | 4 | 08-00510-00180 | 3.6 | 9 | ||
96.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.9 | 9.5 | 120 | 4 | 08-00510-00190 | 3.8 | 9 | ||
122.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.25 | 6.25 | 80 | 3 | 08-00510-00125 | 2.5 | 9 | ||
108.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 10 | 120 | 4 | 08-00510-00200 | 4 | - | ||
106.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.1 | 10.5 | 150 | 4 | 08-00510-00210 | 4.2 | - | ||
106.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.2 | 11 | 150 | 4 | 08-00510-00220 | 4.4 | - | ||
135.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.3 | 11.5 | 150 | 6 | 08-00510-00230 | 4.6 | 9 | ||
135.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.4 | 12 | 150 | 6 | 08-00510-00240 | 4.8 | 9 | ||
135.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 12.5 | 150 | 6 | 08-00510-00250 | 5 | 9 | ||
135.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.6 | 13 | 150 | 6 | 08-00510-00260 | 5.2 | 9 | ||
135.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.7 | 13.5 | 150 | 6 | 08-00510-00270 | 5.4 | 9 | ||
135.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.8 | 14 | 150 | 6 | 08-00510-00280 | 5.6 | 9 | ||
135.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.9 | 14.5 | 150 | 6 | 08-00510-00290 | 5.8 | 9 | ||
109.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 15 | 150 | 6 | 08-00510-00300 | 6 | - | ||
176.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 20 | 160 | 8 | 08-00510-00400 | 8 | - | ||
211.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 25 | 200 | 10 | 08-00510-00500 | 10 | - |
Loading...
Ausführung | Kugel | Arbeitswerkstoff | Allgemeiner Stahl / Vergütungsstahl / Hochharter Stahl HRC55 / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff | Anzahl der Zähne(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Beschichtung | TiAlN | R Präzision(μm) | 0.01~-0.01 | Bearbeitungsanwendung | Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut |
Mit/ohne Torsion | Available |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R-Größe(mm)
Schneidenlänge (ℓ)(mm)
Gesamtlänge (L)(mm)
Schaftdurchmesser (d)(mm)
Herstellercode
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften