MSB230G2 MUGEN-BESCHICHTETER hochpräziser Kugelschaftfräser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MSB230G2-R0.05
MSB230G2-R0.1
MSB230G2-R0.2
MSB230G2-R0.3
MSB230G2-R0.4
MSB230G2-R0.5
MSB230G2-R0.15
MSB230G2-R0.25
MSB230G2-R0.75
MSB230G2-R1
MSB230G2-R1.5
MSB230G2-R2
MSB230G2-R2.5
MSB230G2-R3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R-Größe
(mm)
Schneidenlänge (ℓ)
(mm)
Gesamtlänge (L)
(mm)
Schaftdurchmesser (d)
(mm)
Herstellercode (D) Durchmesser der Schneide
(mm)
(γ) Halswinkel
(°)

114.91 €

1 6 Arbeitstage 0.050.150408-00505-000050.115

94.15 €

1 6 Arbeitstage 0.10.250408-00505-000100.215

60.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.650408-00505-000200.415

56.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.950408-00505-000300.615

56.21 €

1 6 Arbeitstage 0.41.250408-00505-000400.815

56.21 €

1 6 Arbeitstage 0.51.550408-00505-00050115

89.40 €

1 6 Arbeitstage 0.150.350408-00505-000150.315

56.21 €

1 6 Arbeitstage 0.250.850408-00505-000250.515

66.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.752.350408-00505-000751.515

48.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1360408-00505-0010029

64.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.5560608-00505-0015039

64.11 €

1 6 Arbeitstage 2670608-00505-0020049

76.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.5870608-00505-0025059

81.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 31080608-00505-003006-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kugel Arbeitswerkstoff Allgemeiner Stahl / Vergütungsstahl / Hochharter Stahl HRC55 / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff Anzahl der Zähne(sheet) 2
Beschichtung TiAlN R Präzision(μm) 0.002~-0.002 Bearbeitungsanwendung Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut
Mit/ohne Torsion Available

Technischer Support