MSE230M MUGEN-BESCHICHTUNG 2-schneidiger Schaftfräser mit gemessenem Durchmesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MSE230M-0.1
MSE230M-0.2
MSE230M-0.3
MSE230M-0.4
MSE230M-0.5
MSE230M-0.8
MSE230M-1
MSE230M-1.5
MSE230M-2
MSE230M-2.5
MSE230M-3
MSE230M-4
MSE230M-5
MSE230M-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code Blade diameter tolerance
(mm)

68.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.10.15445908-00105-000100~-0.01

45.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.4445908-00105-000200~-0.01

40.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.6445908-00105-000300~-0.01

44.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.40.8445908-00105-000400~-0.01

26.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.51.25445908-00105-000500~-0.02

26.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.82445908-00105-000800~-0.02

31.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12.5445908-00105-001000~-0.02

23.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.54445908-00105-001500~-0.02

31.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 25445908-00105-002000~-0.02

23.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.57445908-00105-002500~-0.02

38.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 38650908-00105-003000~-0.02

33.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 410650908-00105-004000~-0.02

34.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 513655908-00105-005000~-0.02

37.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 615655-08-00105-006000~-0.02

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Coating TiAlN Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)

Technischer Support