MX245 MUGEN-BESCHICHTUNG 2-schneidiges GEWINDE; 45 Schaftfräser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MX245-0.3
MX245-0.4
MX245-0.5
MX245-0.8
MX245-1
MX245-1.2
MX245-1.5
MX245-1.8
MX245-2
MX245-2.5
MX245-3
MX245-4
MX245-5
MX245-6
MX245-7
MX245-8
MX245-9
MX245-10
MX245-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code Blade diameter tolerance
(mm)

61.75 €

1 6 Arbeitstage 0.31.54451208-00045-000300~-0.01

61.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.424451208-00045-000400~-0.01

46.93 €

1 6 Arbeitstage 0.52.54451208-00045-000500~-0.01

39.62 €

1 6 Arbeitstage 0.844451208-00045-000800~-0.01

34.87 €

1 6 Arbeitstage 154451208-00045-001000~-0.01

46.93 €

1 6 Arbeitstage 1.264451208-00045-001200~-0.01

34.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.57.54451208-00045-001500~-0.01

46.93 €

1 6 Arbeitstage 1.894501208-00045-001800~-0.01

34.87 €

1 6 Arbeitstage 2104501208-00045-002000~-0.01

42.19 €

1 6 Arbeitstage 2.512.54501208-00045-002500~-0.015

45.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3156551208-00045-003000~-0.015

49.10 €

1 6 Arbeitstage 4206601208-00045-004000~-0.015

53.84 €

1 6 Arbeitstage 5256651208-00045-005000~-0.015

57.00 €

1 6 Arbeitstage 630675-08-00045-00600-0.01~-0.025

114.69 €

1 6 Arbeitstage 7358901208-00045-00700-0.01~-0.03

108.57 €

1 6 Arbeitstage 840890-08-00045-00800-0.01~-0.03

133.68 €

1 6 Arbeitstage 945101001208-00045-00900-0.01~-0.03

114.69 €

1 6 Arbeitstage 105010100-08-00045-01000-0.01~-0.03

133.68 €

1 6 Arbeitstage 126012105-08-00045-01200-0.01~-0.03

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Coating TiAlN Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚)

Technischer Support