HSS-Bohrer Modell JIS14L Modell S508 linke grobe Klinge

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TTB14L
TTB14L-1
TTB14L-2
TTB14L-3
TTB14L-4
TTB14L-5
TTB14L-7
TTB14L-9
TTB14L-11
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank F
(mm)
Shipment Unit
(Book)

38.26 €

10 7 Arbeitstage 10100100-107134010

38.66 €

10 7 Arbeitstage 13115131-137164.5010

61.19 €

1 6 Arbeitstage 16140162-168205.501

76.28 €

1 6 Arbeitstage 19165193-1910247010

93.33 €

10 7 Arbeitstage 19180254-19X2510297010

92.13 €

10 7 Arbeitstage 22180225-2211297010

101.62 €

10 7 Arbeitstage 25200257-2512.5328010

188.93 €

5 7 Arbeitstage 32250329-3217381035

357.70 €

5 7 Arbeitstage 383003811-3822451145

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

JIS Standard 14L Type Left Rough Blade Bit Product Type Bohrspitze mit Hochgeschwindigkeitsklinge Material High-speed steel
Paint Gold

Technischer Support