Teilenummer
|
---|
TTB40 |
TTB40-1 |
TTB40-2 |
TTB40-3 |
TTB40-5 |
TTB40-7 |
TTB40-9 |
TTB40-11 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank D (mm) | Shank F (mm) | Shank G (mm) | Shipment Unit (Book) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 120 | 10 | 0-10 | 6 | 13 | 3.5 | 6 | 2 | 45 | 1 | ||
56.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 150 | 13 | 1-13 | 8 | 16 | 5 | 8 | 3 | 50 | 1 | ||
60.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 180 | 16 | 2-16 | 10 | 20 | 5.5 | 9 | 4 | 65 | 1 | ||
78.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 200 | 19 | 3-19 | 11 | 24 | 7 | 11 | 6 | 75 | 1 | ||
91.54 € | 10 | 7 Arbeitstage | 22 | 230 | 22 | 5-22 | 15 | 29 | 7 | 12 | 8 | 100 | 10 | ||
140.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 260 | 25 | 7-25 | 17 | 32 | 8 | 14 | 8 | 100 | 1 | ||
188.05 € | 5 | 7 Arbeitstage | 32 | 320 | 32 | 9-32 | 21 | 38 | 10 | 15 | 9 | 130 | 5 | ||
351.57 € | 5 | 7 Arbeitstage | - | - | - | 11-38 | - | - | - | - | - | - | 5 |
Loading...
JIS Standard | Type 40 Round tip hole tool | Product Type | Bohrspitze mit Hochgeschwindigkeitsklinge | Material | High-speed steel |
---|---|---|---|---|---|
Paint | Gold |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Tip Part A(mm)
Tip Part B(mm)
Tip Part C(mm)
Shank D(mm)
Shank F(mm)
Shank G(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften