Hartmetall-Bohrer JIS37 rechter Scharnier

Hartmetall-Bohrer JIS37 rechter Scharnier
Es handelt sich um ein JIS-Standardprodukt.
Bitte verwenden Sie "Sanwa Carbide Tool Bits" zur "Rationalisierung der Produktion und Kostenreduzierung."
Form: 37 Typ: Spitznase gebogene Werkzeugspitze (rechts)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
37-1-K10
37-1-M20
37-1-P20
37-2-K10
37-2-M20
37-2-P20
37-3-K10
37-3-M20
37-3-P20
37-4-K10
37-4-M20
37-4-P20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part C
(mm)
r Material type

25.44 €

1 6 Arbeitstage 131001311230.5K10

25.44 €

1 6 Arbeitstage 131001311230.5M20

25.44 €

1 6 Arbeitstage 131001311230.5P20

32.09 €

1 6 Arbeitstage 161201621540.5K10

32.09 €

1 6 Arbeitstage 161201621540.5M20

32.09 €

1 6 Arbeitstage 161201621540.5P20

44.27 €

1 6 Arbeitstage 191401931850.5K10

44.27 €

1 6 Arbeitstage 191401931850.5M20

44.27 €

1 6 Arbeitstage 191401931850.5P20

76.78 €

1 6 Arbeitstage 251602542461K10

76.78 €

1 6 Arbeitstage 251602542461M20

76.78 €

1 6 Arbeitstage 251602542461P20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

JIS Standard 37 Type Corner Bit (Right) Product Type Carbid-Bit Material Carbide
Shipment Unit(Book) 1

Technischer Support