Hartmetall-Bohrer JIS43 Tauchschnitt

Hartmetall-Bohrer JIS43 Tauchschnitt
Es handelt sich um ein JIS-Standardprodukt.
Form 43 Typ: Abstechmeißel (rechts)
Mindestbestellmenge: 1 Stk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
43-1-K10
43-1-M20
43-1-P20
43-2-K10
43-2-M20
43-2-P20
43-3-K10
43-3-M20
43-3-P20
43-4-K10
43-4-M20
43-4-P20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank F
(mm)
Material type

22.11 €

1 6 Arbeitstage 1010016138316K10

22.11 €

1 6 Arbeitstage 1010016138316M20

22.11 €

1 6 Arbeitstage 1010016138316P20

24.70 €

1 6 Arbeitstage 1312019238317K10

24.70 €

1 6 Arbeitstage 1312019238317M20

24.70 €

1 6 Arbeitstage 1312019238317P20

33.86 €

1 6 Arbeitstage 16140223413422K10

33.86 €

1 6 Arbeitstage 16140223413422M20

33.86 €

1 6 Arbeitstage 16140223413422P20

47.37 €

1 6 Arbeitstage 19160254515527K10

47.37 €

1 6 Arbeitstage 19160254515527M20

47.37 €

1 6 Arbeitstage 19160254515527P20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

JIS Standard Type 43 punching tool (Right) Product Type Carbid-Bit Material Carbide
Shipment Unit(Book) 1

Technischer Support