Teilenummer
|
---|
PD-403-2SN |
PD-406-3E |
PD-406-3N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Uniform Load (kg) | Floor Surface Size (mm) | Caster Material | Color | Loading surface height (mm) | Wheel Diameter (mm) | Deadweight (㎏) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120 | 416×275 | Nylon | Black | 80 | 50 | - | 1 unit | ||
79.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 600×400 | Elastomer | Blue | 120 | 75 | 3.7 | 1 unit | ||
75.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 600×400 | Nylon | Blue | 120 | 75 | 3.7 | 1 unit |
Loading...
Product Type | Rollbrett | Main Body Material | Kunststoff | Main body: option | Grundkörper |
---|---|---|---|---|---|
Amount Of Content | 1 unit |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Uniform Load(kg)
Floor Surface Size(mm)
Caster Material
Color
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften