Teilenummer
|
---|
CXS4010-030 |
CXS4015-045 |
CXS4020-060 |
CXS4025-075 |
CXS4030-090 |
CXS4040-120 |
CXS4050-150 |
CXS4060-180 |
CXS4080-240 |
CXS4100-300 |
CXS4120-360 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | JAN Code | Trusco Code | Blade diameter tolerance (mm) | Neck diameter φd1 (mm) | Shank Taper Angle Bta (°) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30' (mm) | Actual effective length at work slope angle 1° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30' (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3° (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 3 | - | - | 0~-0.02 | 0.96 | 16° | 3.25 | 3.35 | 3.47 | 3.59 | 3.86 | ||
62.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 2.25 | 4 | 50 | 4.5 | - | - | 0~-0.02 | 1.46 | 16° | 4.66 | 4.81 | 4.97 | 5.15 | 5.53 | ||
58.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 3 | 4 | 50 | 6 | - | - | 0~-0.02 | 1.94 | 16° | 6.24 | 6.44 | 6.66 | 6.89 | 7.41 | ||
58.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 3.75 | 4 | 50 | 7.5 | - | - | 0~-0.02 | 2.44 | 16° | 7.79 | 8.04 | 8.31 | 8.60 | 9.25 | ||
67.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3 | 4.5 | 6 | 50 | 9 | - | - | 0~-0.02 | 2.95 | 16° | 9.34 | 9.64 | 9.97 | 10.31 | 11.09 | ||
67.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 6 | 6 | 50 | 12 | - | - | 0~-0.02 | 3.86 | 16° | 12.61 | 13.02 | 13.46 | 13.92 | 14.97 | ||
72.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 7.5 | 6 | 50 | 15 | 4560295082113 | 485-2851 | 0~-0.02 | 4.86 | 16° | 15.70 | 16.21 | 16.76 | No interference | No interference | ||
67.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 9 | 6 | 50 | 18 | - | - | 0~-0.02 | 5.86 | - | No interference | No interference | No interference | No interference | No interference | ||
87.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 12 | 8 | 60 | 24 | - | - | 0~-0.03 | 7.82 | - | No interference | No interference | No interference | No interference | No interference | ||
102.34 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 15 | 10 | 70 | 30 | - | - | 0~-0.03 | 9.82 | - | No interference | No interference | No interference | No interference | No interference | ||
149.24 € | 1 | 14 Arbeitstage | 12 | 18 | 12 | 90 | 36 | - | - | 0~-0.03 | 11.82 | - | No interference | No interference | No interference | No interference | No interference |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Gusseisen / Titan / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Langhals, quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Blade tip shape | Mit Führung | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften