• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

CRS20HSP hocheffizienter 3-schneidiger Langhalsradius 20°-Verdrehung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CRS20HSP4020-020-05
CRS20HSP4025-025-06
CRS20HSP4030-030-07
CRS20HSP4040-040-09
CRS20HSP4050-050-12
CRS20HSP4080-080-18
CRS20HSP4100-100-25
CRS20HSP4120-120-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Neck diameter φd1
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)

53.61 €

1 12 Arbeitstage 2 0.22.550651.9316°

58.42 €

1 12 Arbeitstage 2.50.253 50662.4316°

48.20 €

1 12 Arbeitstage 3 0.34 50672.8416°

71.03 €

1 12 Arbeitstage 4 0.45 50693.7416°

102.28 €

1 12 Arbeitstage 5 0.56 506124.6416°

111.97 €

1 10 Arbeitstage 8 0.810 608187.82-

102.87 €

1 12 Arbeitstage 10 112 7010259.82-

124.07 €

1 12 Arbeitstage 12 1.215 75123011.82-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Gusseisen Number of flutes(sheet) 4 Type Langhalsradius
Machining Application Fläche / Seite / Nut Coating For High Hardness (Silicone Group) Torsion Angle (θ) 25° twist

Technischer Support