Teilenummer
|
---|
NE-4-3 |
NE-4-5 |
NE-4-6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 8 | 45 | 9 | 01-00114-00300 | ||
61.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 13 | 50 | 9 | 01-00114-00500 | ||
64.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 13 | 50 | - | 01-00114-00600 |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Aluminium / Kupfer / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Shank diameter (d)(mm) | 6 | Machining Application | Fläche / Seite / Nut |
Blade tip shape | Mit Führung | Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften