X-beschichtet, 2-schneidig, Langhals-Schaftfräser (für tiefe Rippen) NHR-2X

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NHR-2X-0.5-2
NHR-2X-0.5-4
NHR-2X-0.5-6
NHR-2X-0.6-2
NHR-2X-0.6-4
NHR-2X-0.6-6
NHR-2X-0.7-2
NHR-2X-0.7-4
NHR-2X-0.7-6
NHR-2X-0.8-4
NHR-2X-0.8-6
NHR-2X-0.8-8
NHR-2X-0.9-6
NHR-2X-0.9-8
NHR-2X-0.9-10
NHR-2X-1-6
NHR-2X-1-8
NHR-2X-1-10
NHR-2X-1-12
NHR-2X-1.2-6
NHR-2X-1.2-8
NHR-2X-1.2-10
NHR-2X-1.2-12
NHR-2X-1.4-6
NHR-2X-1.4-8
NHR-2X-1.4-10
NHR-2X-1.4-12
NHR-2X-1.4-14
NHR-2X-1.4-16
NHR-2X-1.5-6
NHR-2X-1.5-8
NHR-2X-1.5-10
NHR-2X-1.5-12
NHR-2X-1.5-14
NHR-2X-1.5-16
NHR-2X-1.5-18
NHR-2X-1.5-20
NHR-2X-1.6-6
NHR-2X-1.6-8
NHR-2X-1.6-10
NHR-2X-1.6-12
NHR-2X-1.6-14
NHR-2X-1.6-16
NHR-2X-1.6-18
NHR-2X-1.6-20
NHR-2X-1.8-6
NHR-2X-1.8-8
NHR-2X-1.8-10
NHR-2X-1.8-12
NHR-2X-1.8-14
NHR-2X-1.8-16
NHR-2X-1.8-18
NHR-2X-1.8-20
NHR-2X-2-6
NHR-2X-2-8
NHR-2X-2-10
NHR-2X-2-12
NHR-2X-2-14
NHR-2X-2-16
NHR-2X-2-18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Torsion Angle (θ) (d2) Neck Diameter
(mm)
Manufacturer Code

103.91 €

1 8 Arbeitstage 0.50.73352Standard-Helix (30˚ bis 40˚)0.4601-00413-00502

103.91 €

1 8 Arbeitstage 0.50.73354Standard-Helix (30˚ bis 40˚)0.4601-00413-00504

103.91 €

1 8 Arbeitstage 0.50.73356Standard-Helix (30˚ bis 40˚)0.4601-00413-00506

95.70 €

1 8 Arbeitstage 0.60.93352Standard-Helix (30˚ bis 40˚)0.5601-00413-00602

95.70 €

1 8 Arbeitstage 0.60.93354Standard-Helix (30˚ bis 40˚)0.5601-00413-00604

95.70 €

1 8 Arbeitstage 0.60.93356Standard-Helix (30˚ bis 40˚)0.5601-00413-00606

95.70 €

1 8 Arbeitstage 0.714452Standard-Helix (30˚ bis 40˚)0.6601-00413-00702

95.70 €

1 8 Arbeitstage 0.714454Standard-Helix (30˚ bis 40˚)0.6601-00413-00704

95.70 €

1 8 Arbeitstage 0.714456Standard-Helix (30˚ bis 40˚)0.6601-00413-00706

55.42 €

1 6 Arbeitstage 0.81.24454Standard-Helix (30˚ bis 40˚)0.7601-00413-00804

55.42 €

1 6 Arbeitstage 0.81.24456Standard-Helix (30˚ bis 40˚)0.7601-00413-00806

55.42 €

1 6 Arbeitstage 0.81.24458Standard-Helix (30˚ bis 40˚)0.7601-00413-00808

80.22 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 0.91.354456Standard-Helix (30˚ bis 40˚)0.8601-00413-00906

80.22 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 0.91.354458Standard-Helix (30˚ bis 40˚)0.8601-00413-00908

80.22 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 0.91.3544510Standard-Helix (30˚ bis 40˚)0.8601-00413-00910

50.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11.54456Standard-Helix (30˚ bis 40˚)0.9501-00413-01006

50.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11.54458Standard-Helix (30˚ bis 40˚)0.9501-00413-01008

50.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11.544510Standard-Helix (30˚ bis 40˚)0.9501-00413-01010

50.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11.544512Standard-Helix (30˚ bis 40˚)0.9501-00413-01012

80.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.21.84456Standard-Helix (30˚ bis 40˚)1.1501-00413-01206

80.22 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.21.84458Standard-Helix (30˚ bis 40˚)1.1501-00413-01208

80.22 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.21.844510Standard-Helix (30˚ bis 40˚)1.1501-00413-01210

80.22 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.21.844512Standard-Helix (30˚ bis 40˚)1.1501-00413-01212

80.22 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.42.14456Standard-Helix (30˚ bis 40˚)1.3501-00413-01406

80.22 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.42.14458Standard-Helix (30˚ bis 40˚)1.3501-00413-01408

80.22 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.42.144510Standard-Helix (30˚ bis 40˚)1.3501-00413-01410

80.22 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.42.144512Standard-Helix (30˚ bis 40˚)1.3501-00413-01412

80.22 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.42.145014Standard-Helix (30˚ bis 40˚)1.3501-00413-01414

80.22 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.42.145016Standard-Helix (30˚ bis 40˚)1.3501-00413-01416

52.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.52.34456Standard-Helix (30˚ bis 40˚)1.4501-00413-01506

52.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.52.34458Standard-Helix (30˚ bis 40˚)1.4501-00413-01508

52.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.52.344510Standard-Helix (30˚ bis 40˚)1.4501-00413-01510

52.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.52.344512Standard-Helix (30˚ bis 40˚)1.4501-00413-01512

52.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.52.345014Standard-Helix (30˚ bis 40˚)1.4501-00413-01514

52.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.52.345016Standard-Helix (30˚ bis 40˚)1.4501-00413-01516

53.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.52.345518Standard-Helix (30˚ bis 40˚)1.4501-00413-01518

53.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.52.345520Standard-Helix (30˚ bis 40˚)1.4501-00413-01520

80.22 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.62.44456Standard-Helix (30˚ bis 40˚)1.5501-00413-01606

80.22 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.62.44458Standard-Helix (30˚ bis 40˚)1.5501-00413-01608

80.22 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.62.444510Standard-Helix (30˚ bis 40˚)1.5501-00413-01610

80.22 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.62.444512Standard-Helix (30˚ bis 40˚)1.5501-00413-01612

80.22 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.62.445014Standard-Helix (30˚ bis 40˚)1.5501-00413-01614

80.22 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.62.445016Standard-Helix (30˚ bis 40˚)1.5501-00413-01616

80.22 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.62.445518Standard-Helix (30˚ bis 40˚)1.5501-00413-01618

80.22 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.62.445520Standard-Helix (30˚ bis 40˚)1.5501-00413-01620

80.22 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.82.74456Standard-Helix (30˚ bis 40˚)1.7401-00413-01806

80.22 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.82.74458Standard-Helix (30˚ bis 40˚)1.7401-00413-01808

80.22 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.82.744510Standard-Helix (30˚ bis 40˚)1.7401-00413-01810

80.22 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.82.744512Standard-Helix (30˚ bis 40˚)1.7401-00413-01812

80.22 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.82.745014Standard-Helix (30˚ bis 40˚)1.7401-00413-01814

80.22 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.82.745016Standard-Helix (30˚ bis 40˚)1.7401-00413-01816

80.22 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.82.745518Standard-Helix (30˚ bis 40˚)1.7401-00413-01818

80.22 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.82.745520Standard-Helix (30˚ bis 40˚)1.7401-00413-01820

52.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 234456Standard-Helix (30˚ bis 40˚)1.9401-00413-02006

52.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 234458Standard-Helix (30˚ bis 40˚)1.9401-00413-02008

52.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2344510Standard-Helix (30˚ bis 40˚)1.9401-00413-02010

52.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2344512Standard-Helix (30˚ bis 40˚)1.9401-00413-02012

52.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2345014Standard-Helix (30˚ bis 40˚)1.9401-00413-02014

52.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2345016Standard-Helix (30˚ bis 40˚)1.9401-00413-02016

53.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2345518Standard-Helix (30˚ bis 40˚)1.9401-00413-02018

Loading...

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Aluminium / Kupfer Number of flutes(sheet) 2 Type Langhals, quadratisch
Coating TiCN Machining Application Fläche / Seite / Nut Blade tip shape Mit Führung
(γ) Neck Angle(°) 12

Technischer Support