Langhals-Kugelkopffräser (für tiefe Rippen) NHB-2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NHB-2-R0.4-6
NHB-2-R0.4-8
NHB-2-R0.5-8
NHB-2-R0.5-12
NHB-2-R0.6-8
NHB-2-R0.6-12
NHB-2-R0.7-8
NHB-2-R0.7-12
NHB-2-R0.7-16
NHB-2-R0.8-8
NHB-2-R0.8-12
NHB-2-R0.8-16
NHB-2-R0.8-20
NHB-2-R0.9-8
NHB-2-R0.9-12
NHB-2-R0.9-16
NHB-2-R0.9-20
NHB-2-R0.75-8
NHB-2-R0.75-12
NHB-2-R0.75-16
NHB-2-R0.75-20
NHB-2-R1-8
NHB-2-R1-12
NHB-2-R1-16
NHB-2-R1-20
NHB-2-R1.5-10
NHB-2-R1.5-15
NHB-2-R1.5-20
NHB-2-R1.5-25
NHB-2-R2-15
NHB-2-R2-20
NHB-2-R2-25
NHB-2-R2-30
NHB-2-R2.5-20
NHB-2-R2.5-25
NHB-2-R2.5-30
NHB-2-R2.5-35
NHB-2-R3-30
NHB-2-R3-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R-Größe
(mm)
Schneidenlänge (ℓ)
(mm)
Gesamtlänge (L)
(mm)
Länge des Unterhalses (?1)
(mm)
Schaftdurchmesser (d)
(mm)
Herstellercode (D) Durchmesser der Schneide
(mm)
(d2) Halsdurchmesser
(mm)

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.40.6456401-00432-004010.80.76

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.40.6458401-00432-004020.80.76

62.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.75458401-00432-0050210.95

62.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.754512401-00432-0050310.95

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.60.9458401-00432-006021.21.15

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.60.94512401-00432-006031.21.15

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.71458401-00432-007021.41.35

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.714512401-00432-007031.41.35

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.715016401-00432-007041.41.35

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.81.2458401-00432-008021.61.55

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.81.24512401-00432-008031.61.55

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.81.25016401-00432-008041.61.55

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.81.25520401-00432-008051.61.55

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.91.3458401-00432-009021.81.74

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.91.34512401-00432-009031.81.74

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.91.35016401-00432-009041.81.74

79.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.91.35520401-00432-009051.81.74

68.86 €

1 6 Arbeitstage 0.751.1458401-00432-007521.51.45

68.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.751.14512401-00432-007531.51.45

68.86 €

1 6 Arbeitstage 0.751.15016401-00432-007541.51.45

68.86 €

1 6 Arbeitstage 0.751.15520401-00432-007551.51.45

62.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11.5458401-00432-0100221.94

62.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11.54512401-00432-0100321.94

62.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11.55016401-00432-0100421.94

64.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11.55520401-00432-0100521.94

79.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.52.56010601-00432-0151032.85

79.93 €

1 6 Arbeitstage 1.52.56015601-00432-0151532.85

71.94 €

1 6 Arbeitstage 1.52.56520601-00432-0152032.85

83.86 €

1 6 Arbeitstage 1.52.56525601-00432-0152532.85

87.04 €

1 6 Arbeitstage 236515601-00432-0201543.8

87.04 €

1 6 Arbeitstage 236520601-00432-0202043.8

90.20 €

1 6 Arbeitstage 237025601-00432-0202543.8

77.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 237030601-00432-0203043.8

92.56 €

1 6 Arbeitstage 2.53.57020601-00432-0252054.8

92.56 €

1 6 Arbeitstage 2.53.57025601-00432-0252554.8

96.51 €

1 6 Arbeitstage 2.53.58030601-00432-0253054.8

96.51 €

1 6 Arbeitstage 2.53.58035601-00432-0253554.8

109.15 €

1 6 Arbeitstage 368030601-00432-0303065.8

131.28 €

1 6 Arbeitstage 3612050601-00432-0305065.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Langhalskugel Arbeitswerkstoff Allgemeiner Stahl / Vergütungsstahl / Edelstahl / Aluminium / Kupfer / Kunststoff Anzahl der Zähne(sheet) 2
Beschichtung Ohne Beschichtung R Präzision(μm) 0.01~-0.01 Bearbeitungsanwendung Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut
Mit/ohne Torsion Available (γ) Halswinkel(°) 12

Technischer Support