Teilenummer
|
---|
NCB-2X-R0.2 |
NCB-2X-R0.3 |
NCB-2X-R0.4 |
NCB-2X-R0.5 |
NCB-2X-R0.6 |
NCB-2X-R0.7 |
NCB-2X-R0.8 |
NCB-2X-R0.9 |
NCB-2X-R0.25 |
NCB-2X-R0.35 |
NCB-2X-R0.45 |
NCB-2X-R0.75 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R-Größe (mm) | Schneidenlänge (ℓ) (mm) | Herstellercode | (D) Durchmesser der Schneide (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.8 | 01-00513-00200 | 0.4 | ||
90.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 1.2 | 01-00513-00300 | 0.6 | ||
94.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.4 | 1.6 | 01-00513-00400 | 0.8 | ||
75.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 2 | 01-00513-00500 | 1 | ||
122.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.6 | 2.4 | 01-00513-00600 | 1.2 | ||
122.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.7 | 2.8 | 01-00513-00700 | 1.4 | ||
83.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 3.2 | 01-00513-00800 | 1.6 | ||
122.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.9 | 3.6 | 01-00513-00900 | 1.8 | ||
93.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.25 | 1 | 01-00513-00250 | 0.5 | ||
136.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.35 | 1.4 | 01-00513-00350 | 0.7 | ||
127.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.45 | 1.8 | 01-00513-00450 | 0.9 | ||
83.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.75 | 3 | 01-00513-00750 | 1.5 |
Loading...
Ausführung | Kugel | Arbeitswerkstoff | Allgemeiner Stahl / Vergütungsstahl / Hochharter Stahl HRC55 / Edelstahl / Aluminium / Kupfer | Anzahl der Zähne(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Beschichtung | TiCN | Gesamtlänge (L)(mm) | 35 | Schaftdurchmesser (d)(mm) | 3 |
R Präzision(μm) | 0.01~-0.01 | Bearbeitungsanwendung | Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut | Mit/ohne Torsion | Available |
(γ) Halswinkel(°) | 9 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R-Größe(mm)
Schneidenlänge (ℓ)(mm)
Herstellercode
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften